Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
高精度かつ高速で球面アンテナパターン測定とフェーズドアレイ校正を実行します。
Maximum quiet zone size
240 cm
周波数レンジ
1.7 to 110 GHz
測定タイプ
Indirect far field (IFF)
Maximum angles of arrival
1 AoA
Use cases
Antenna pattern measurement, Phased array antenna calibration
Maximum DUT weight
100 kg
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
S7601Aアンテナ測定ツールセットは、以下のコンポーネントを使用して、セルラー、車載、衛星通信向けのさまざまな種類のアンテナをテストおよび検証するための包括的なソリューションです。
F9650Aは、キーサイトのコンパクトアンテナテストレンジ(CATR)ソリューションで、30 cmおよび40 cmの静穏ゾーン径をモジュラー形式で提供し、6~110 GHzでの動作に対応して、完全な適合性、スプリアスエミッション、およびアンテナ設計テストに使用できます。極端な温度条件(ETC)はオプションです。より大きなテストボリュームとデバイス、および低周波数向けには、フルサイズの電波暗室も利用可能です。
フェーズドアレイおよび受動アンテナパターン測定向けに、キーサイトのF7601000Aアンテナ測定ツールセットアプリケーションは以下のオプションを提供します。
キーサイトのアンテナテストソリューションは、キーサイトの人気製品であるPNA-Xシリーズなどのベクトルネットワークアナライザを含む、さまざまなRFおよび無線通信テスト機器と構成できます。
フェーズドアレイアンテナのテストについては、このソリューションブリーフで詳細をご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。