Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトS5040Aは、測定器グレードをテストする測定アプライアンスです。PathWave Signal StudioおよびOpen RAN Studioと組み合わせて操作するよう設計され、分散ユニット(O-DU)のエミュレート、O-RANアップリンクコミュニケーションのキャプチャ、O-RUの機能的な操作や性能を評価するのに必要な測定を行います。
Sub system simulated
O-Gnb, O-DU
Test types
O-RU fronthaul
Interfaces supported
OFH
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
S5040Aアプライアンスは、キーサイトの強力なO-RANフォーカスツールによって実現され、10 Gbps/25 Gbps(フロントホール)イーサネットインターフェースのO-RANトラフィックを構築、再生、キャプチャ、測定する目的で構築されています。 U5040B Open RAN Studioソフトウェアとキーサイトの業界をリードするPathWave Signal Studioおよび89600 VSAソフトウェアの統合により、高度な5G信号の作成とIQベクトルの簡単なキャプチャ、抽出、エクスポートが可能になり、受信したRF/ミリ波信号および無線性能の高度な変調解析に利用が可能
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。