PNTソフトウェアには、キーサイト(旧Spirent)のSimGENやSimXTRACTなどのシミュレーションツールが含まれています。
SimXonaは、PNT X上でのGNSSレシーバーテスト用に、認定されたXona Pulsar LEO PNTデモ信号および生産信号を生成します。
Compatible hardware
PNT X
Use cases
Xona Pulsar LEO PNT Signal Emulation
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
SimXonaは、PNT Xでの包括的なAssured PNT受信機テストのために、認定されたXona Pulsar低軌道 (LEO) 測位、航法、時刻同期 (PNT) のデモンストレーションおよび生産信号を生成します。
信号生成機能
PNT XおよびGSS7000シミュレータプラットフォームと互換性があります
信号ジェネレータの性能 (GSS7000拡張)
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。