Nemo Walker エアインビルディング測定ソリューション

Nemo Walker Airは、さまざまなアルゴリズムを使用して複数の無線ネットワーク/テクノロジーを同時に比較/ベンチマーキングするためのキャリアオンソリューションです。

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

屋内無線ネットワークの競争力を確保し、顧客満足度の最適化と顧客離れの最小化を実現

効率的なインビルディングベンチマーキングと広範囲な無線ネットワーク測定

  • マーカーと測地座標を含む屋内マップ
  • 屋内測位により、ウェイポイントを自動配置し、測定時間を大幅に短縮可能
  • 最大7台のデバイスを集中制御するタブレットにポータブルスキャナが付属
  • Bluetooth接続経由での複数のテスト端末による集中制御
  • バックパック内のデバイスの測定データをコントローラタブレットにグラフ表示
  • お使いのドライブ・テスト・キャンペーン(オプション)のターン・バイ・ターン・インストラクションを提供するナビゲーションアプリケーション
  • ETSIとITU-Tによって定義された既存のKPIに基づきネットワークのQoEを評価する単一のメトリックである、ネットワーク性能スコア(NPS)をサポート

広範囲のアプリケーションテスト

  • YouTube、Facebook、LinkedIn、WhatsApp、Viber、BiP、mScore、Dropbox、Zalo、Instagramなどの実際のサービスがエンドユーザー視点でどのように機能するかを比較可能
  • 自動テストスクリプトを使用し、限られたパラメータセットで任意のアプリケーションをテスト可能

最新技術のサポート

  • Samsung Galaxy S23、OnePlus 11、Xiaomi 12 Pro、Sony Xperia 1 IVなど、最新の市販スマートフォンやタブレットに対応
  • 最新のQualcomm (X70)やSamsung Exynos、およびMediaTek M70/M80 (Nemo Diagnostic Module内蔵) チップセットベースのデバイスで5G NRに対応
  • PCTEL Gflex/HBflex/IBflex、およびR&S®TSMA6 自律型モバイル・ネットワーク・スキャナ・デバイスを使用した5G NR スキャナ測定をサポート
  • POLQA バージョン1/2 音声品質テストのサポート
  • Voice over WiFi (VoWiFi) 、 Video over WiFi (ViWiFi) 、およびVideo over LTE (ViLTE)のテストをサポート
  • Google Mapに基づいたマップナビゲーション

新しい市販スマートフォンで全機能測定可能

  • 外部Nemo診断モジュール(NDM)と一緒にNemo Walker Airを使用することで、既製の市販スマートフォンで全機能測定可能
  • 特別なファームウェアまたはルーティングは不要
  • すべてのSamsung、Qualcomm、MediaTekチップセットベースの電話モデルに対応
  • 1つのNDMに最大2台の端末を接続可能。オプションのキャリングソリューションBackpack Airを使用すると、最大6台の非Root化端末を3つのNDMに接続可能
  • 電話の機種変更時も追加費用なしで新しい電話モデルに再利用可能
  • POLQAを使用して音声品質テストするライセンスは、お使いのNDMに対応しているため、電話の機種変更時も同じライセンスを利用可能

無線ネットワークの屋内ベンチマーキングに最適なNemo Walker Air

Nemo Walker Airは、最高のリアルタイム測定 and ベンチマーク機能を備えています。 Nemo Walker Airの豊富なアプリケーションテスト機能により、音声通話、音声品質、FTP/HTTPデータ転送、iPerf、TWAMP、HTMLブラウジング、YouTubeストリーミング、Dropboxテスト、Facebookテスト、LinkedInテスト、Instagramテスト、Eメールテスト、WhatsAppテスト、Zaloテスト、Viberテスト、BiPテスト、Google Driveテスト、mScoreテスト、Fast.comデータテスト、SMS & MMSメッセージ、Pingに関するすべてのアプリケーションレベル指標が入手可能です。 Nemo Walker Airは、音声品質平均オピニオンスコア (VQ MOS) など、主なRF/アプリケーションレベル指標をリアルタイムに表示します。

汎用的な屋内ベンチマーキング – すべてのワイヤレステクノロジーに対応

オプションのキャリングソリューション – Backpack Air

オプションのカスタマイズされたバックパックにより、システム全体をコンパクトに持ち運びできます。 バックパックには、6台のデバイス用の専用スロットが付属しています。 Nemo Walker Air機器セットを完全装備しても、たった3.6 kgと軽量です。 Backpack Airには、高品質USBバッテリーが付属しており、外部電源なしでスタンドアロンシステムとして使用できます。

リモート制御/管理

Nemo Cloudを使用すれば、フィールド測定に使用するNemo Walker Air機器のリモート制御/管理が可能です。 これにより、測定製品のリアルタイムの制御と監視が可能になり、フィールドでの測定プロジェクトの応答性を改善できます。 製品やツール類の一元制御と、オンライン在庫管理を組み合わせることにより、測定リソースと製品ポートフォリオをさらに活用するためのツールが得られます。

Nemo RFネットワークソリューションの詳細については、キーサイト Nemo無線ネットワークソリューションをご観覧ください。