モデル:
N1914B
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
キーサイトのPM4-クラス平均パワーメータはN1910Bシリーズです
N1914B EPMシリーズ デュアルチャネル平均パワー・メータは、ベンチ/ラックおよびフィールドアプリケーション向けに、繰り返し可能で信頼性の高い結果を提供します。
Frequency range
DC to 220 GHz
Number of channels
1 to 4
Dynamic range
-70 to +44 dBm
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 2,161,890
モデル:
N1914B
納期:
数量
オプション
1
パワー・メータ - 平均、デュアルチャネル | Keysight保証への復帰 - 5年間 | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間
1
フロントキャリブレータ、2つのフロントセンサー
1
100~240VAC 50/60Hz 入力周波数
1
パワーセンサケーブル (x2)、11730A、長さ5フィート (1.5m) を含む
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。