Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
N1060A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザは、帯域幅が90 GHz以上、残留ジッタ 45 fsで、N1000A DCA-Xメインフレームと互換性があるデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)モジュールです。
アプリケーション
DCA-X Precision Waveform Analyzer Module
オペレーティングシステム
Windows 10
最大メモリ長
N/A
Supported Filter Range
16.5 GHz to 100 GHz
帯域幅オプション
Up to 85 GHz
Electrical channels
2
Optical channels
0
Number of channels
2 electrical
モジュラータイプ
Electrical
形状
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
タイプ
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
90 GHz
帯域幅
>90 GHz
Wavelength range
N/A
Intrinsic jitter
90 fs rms
最大サンプルレート
250 kHz
Input type
1.0 mm
Maximum electrical bandwidth
95 GHz
Maximum optical bandwidth
N/A
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight N1060A プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザは、Keysight N1000Aメインフレームと互換性があるデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)です。 キーサイトのすべてのDCAモジュールと同様、N1060Aはオシロスコープソリューションの帯域幅、チャネル数、機能を交換するための幅広い構成と性能オプションを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。