XR1-class オシロスコープ、70 MHz、2アナログチャネル、ミックスド・シグナル

InfiniiVision Xシリーズの70 MHzオシロスコープは、2つのアナログチャネル、8つの統合デジタルチャネル、100 kポイントのメモリ、200,000波形/秒の更新レートを備えています。

製品画像
  • Display size

    8.5 inch

  • Maximum memory depth

    1 Mpts

  • Analog channels

    2

  • Digital channels

    8

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    2000 Series

  • Maximum bandwidth

    70 MHz

  • Multi-scope synchronization

    No

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

MSOX2002A XR1-class オシロスコープ、ミックスド・シグナル
MSOX2002A XR1-class オシロスコープ、ミックスド・シグナル

モデル:

MSOX2002A

数量

オプション

1

オシロスコープ、ミックスドシグナル、2+8チャネル、70MHz | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト返却保証 - 5年間

1

オーバーレイ - 日本語

ハイライト

  • 70 MHz
  • 2個のアナログチャネルと8個のデジタルチャネル
  • 8.5インチのWVGAディスプレイ上に信号を容易に表示可能
  • 最大1 Mポイントのメモリを備え、より多くのデータを捕捉可能
  • 200,000波形/秒の更新レートにより、信号をより詳細に表示可能
  • フルアップグレード可能で、測定機能を拡張可能:デジタルチャネル、20 MHzファンクションジェネレータ、シリアルトリガ/解析、マスクテストをいつでも追加可能
  • キーサイトの教育者向けリソースキット(無料)を使用すれば、教育ラボのセットアップが容易に

製品同梱物:

  • 標準5年間保証(シリアル番号化されていないアクセサリについては90日間)
  • セキュアー消去機能標準装備
  • 1チャネル当たりN2862B 150 MHz 10:1パッシブプローブ1本
  • N6459-60001 8チャネル・ロジック・プローブおよびアクセサリキット
  • 内蔵ヘルプの言語サポート:英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、イタリア語
  • 校正証明書
  • ドキュメントCD
  • インターフェースの言語サポート(GUIメニュー):英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語、タイ語、ポーランド語、イタリア語
  • 使用国に適した電源ケーブル
  • BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御