XR1-class Oszilloskop, 70 MHz, 2 Analogkanäle, Mixed-Signal

Das InfiniiVision 2000 X-Series 70-MHz-Oszilloskop bietet 2 analoge Kanäle und 8 integrierte digitale Kanäle, 100 kpts Speicher und eine Aktualisierungsrate von 200.000 Signalformen/Sek.

Produktbild
  • Display size

    8.5 inch

  • Maximum memory depth

    1 Mpts

  • Analog channels

    2

  • Digital channels

    8

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    2000 Series

  • Maximum bandwidth

    70 MHz

  • Multi-scope Synchronization

    N

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • 70 MHz
  • 2 analoge plus 8 digitale Kanäle
  • Ihre Signale lassen sich bequem auf dem 8,5-Zoll-WVGA-Display anzeigen.
  • Erfassen Sie mehr Daten mit bis zu 1 Mpts Speicher
  • Mehr Signaldetails erhalten Sie mit einer Aktualisierungsrate von 200.000 wfms/s.
  • Erweitern Sie Ihre Messmöglichkeiten dank vollständiger Aufrüstbarkeit: Fügen Sie jederzeit einen 20-MHz-Funktionsgenerator, ein 3-stelliges Voltmeter, serielle Triggerung und Analyse, segmentierten Speicher und Maskentests hinzu.
  • Richten Sie mit unserem kostenlosen Ressourcenpaket für Lehrkräfte ganz einfach Unterrichtslabore ein.
Was enthalten ist:
  • Standardmäßige 5-Jahres-Garantie (90 Tage für nicht seriennummeriertes Zubehör)
  • Standardmäßig sicheres Löschen
  • Eine passive Sonde N2862B 150 MHz 10:1 pro Kanal
  • N2755-60001 8-Kanal-Logiksonde und Zubehörset
  • Integrierte Hilfeunterstützung für Englisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch und Italienisch
  • Kalibrierungszertifikat
  • Dokumentations-CD
  • Unterstützte Benutzeroberflächensprachen (GUI-Menüs): Englisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, Thailändisch, Polnisch und Italienisch
  • Lokalisiertes Netzkabel