PXIeベクトル信号発生器

キーサイトM9381APXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)は、1 MHz~6GHzの周波数レンジを提供します。

製品画像
  • ベースバンド・ジェネレータ・モード

    Waveform Playback

  • 波形再生メモリ

    1024 MSa

  • 周波数

    6 GHz

  • 高調波(1 GHz)

    -34 dBc

  • 非高調波(1 GHz)

    -70 dBc

  • 出力パワー(1 GHz)

    19 dBm

  • 位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)

    -122 dBc/Hz

  • 周波数オプション

    3 GHz, 6 GHz

  • 性能レベル

    ◆◆◆◇◇◇

  • 掃引モード

    Step

  • 帯域幅オプション

    40 MHz, 100 MHz, 160 MHz

  • 形状

    Modular

  • タイプ

    Vector

  • 最大周波数

    6 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    160 MHz

  • 最大出力

    19 dBm

  • Platform

    PXIe

  • 位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)

    -122 dBc/Hz

  • Maximum bandwidth

    160 MHz

  • Frequency switching speed

    10 µs

  • 出力数

    1

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

スピード、パフォーマンス、マルチチャネル機能

RFデバイスのデザイン検証または製造テスト環境に最適なM9381A PXI VSGは、スピード、パフォーマンス、マルチチャネル機能を兼ね備えています。 柔軟でスケーラブルなモジュラープラットフォームを土台としたM9381A PXI VSGを使用すれば、低リスクで変化に対応し、将来に備えることができます。

 

  • RF変調帯域幅(40/100/160 MHz)を選択可能で、テストニーズの変化に応じて簡単にアップグレード可能
  • 最高速のRF周波数チューニング/振幅スイッチングによる高速自動テストにより、スループットの向上を実現
  • IVI-COM、IVI-C、LabVIEW、MATLAB用のドライバのテスト環境に容易に統合可能
  • スケーラブルなプラットフォームは1つのシャーシに最大4チャネルを、およびマルチシャーシ構成に8チャネルを収納可能
  • 1 ns内での時間同期チャネルと1 °以内の位相コヒーレント
  • Keysight Pathwave 信号生成ソフトウェアを用いて信号生成を簡素化
キーサイト Warranty ロゴ