Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
日々大量のIoTデバイス生産を高速で、信頼性が高く効率のよい測定を提供するソリューションです。
Supported standards
Bluetooth® Low Energy, WLAN
Workflow stage
Functional
Number of DUTs
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
WLANおよびBluetooth® Low Energy(BLE)デバイスでは、キーサイトのIOT8700シリーズが、ハードウェア、ソフトウェア、RFシールドエンクロージャーなどの無線テストのための完全なソリューションです。 お客様の生産工程において、当社のソリューションは、最終的なファームウェアを実行するデバイスの無線(OTA)シグナリングテストを簡素化します。 お客様の投資を最適化するために、この費用対効果の高いソリューションは、必要不可欠な測定機能、シグナリングテスト、および深い無線制御やUUIDの読み取り/書き込みなどの拡張機能を備えています。 また、テスト開発プロセスを簡素化および加速するために、ソリューションの基盤としてキーサイトPathWaveベースの自動化ソフトウェアの使用をご検討ください。
IOT8700シリーズは、IoTデバイスの製造テストに特化した製品です。 これらの時間節約ソリューションは、テスト開発チームが新製品の導入スケジュールを予定通りに進めるのに役立ち、サイズ、スピード、機能の独自の組み合わせにより、テスト開発マネージャーがテストの総コストを削減するのに貢献します。 研究開発検証エンジニアは、IOT8700シリーズを使用することで、デバイスの性能を迅速に把握し、重要なテストパラメータとマージンを容易に確立することができます。 さらに、BLEとWLANの信号テストが可能なIOT8700シリーズは、社内または独立系のコンプライアンス・テスト・ラボにとって優れたコンパニオンデバイスとなります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。