Channel Studio TDLモデリングツール

ワイヤレスシステムの試験向けに、カスタム仕様のタップ付き遅延線フェージングモデルを実装したソフトウェア。

製品画像
  • Frequency range

    30 MHz - 410 MHz

  • Technology

    All wireless

  • Use cases

    TDL channel modeling

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

F9860400A Channel Studio Tapped Delay Line (TDL)モデリングツールは、カスタムフェージングモデルを作成するための包括的なアプリケーションです。生成されたモデルは、セルラー無線通信、防衛システム、放送、汎用通信リンクおよびレシーバーテストなど、幅広いアプリケーションで使用できます。

TDLモデリングツールは、M9484C VXGベクトル信号発生器およびE7515B UXM 5Gワイヤレステストプラットフォームのオプション機能として利用可能です。また、PROPSIM Standard Toolsソフトウェアスイートの一部としても含まれています。このツールは、シンプルで直感的なユーザーインターフェースを通じてすべての主要なフェージングプロファイルパラメータへのアクセスを提供し、カスタムチャネルモデルの効率的な作成と設定を可能にします。

使いやすさと高い生産性を考慮して設計されたTDLモデリングツールは、迅速なモデル開発を可能にし、複数のキーサイトハードウェアプラットフォームをサポートします。これにより、フェージングチャネルエミュレーションとワイヤレスシステムテスト向けの柔軟で一貫したソリューションを提供します。