VT4-class ワイヤレス・テスト・セット、800 MHz 最大帯域幅、7.3 GHz 最大周波数、8 ポート(1トランシーバーあたり)

E6680A 無線テストセットは、スループットを最大化し、無線LANデバイスのテストを行います。IEEE 802.11beで定義された320 MHzの信号を、最大800 kHzの帯域幅で解析します。

製品画像
  • Number of transceivers

    1, 2, 3, 4

  • Number of ports per transceiver

    8

  • Maximum bandwidth

    800 MHz

  • Maximum frequency

    7.3 GHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • Wi-Fi 6E/802.11be デバイスに最適な広帯域テストソリューションで未来を見据える
  • 複数のAP/STAの32ポートでスループットを最大化
  • 2.4/5/6 GHzをカバーする使い勝手のいいソリューションでWi-Fi 6Eテストを簡素化
  • 無線LAN/5G CPEを検証

キーサイト E6680Aは、現在と未来の無線LANデバイスのテストのためのソリューションです。 最大800 MHz帯域幅で未来に備えましょう。IEEE 802.11beで定義された320 MHz信号を解析します。 E6680Aは最大32ポートを使って複数の無線LAN AP/STAをテストすることで、柔軟性を犠牲にすることなくスループットを最大化します。DUT接続を変更することなく、新しい6 GHz帯域幅でWi-Fi 6Eを、2.4 GHzおよび5 GHz帯域幅でWi-Fi 6、旧世代Wi-Fiを検証します。 すべてのポートは全帯域幅に対応し、半二重もしくは全二重ポートとして構成可能。 E6680Aは、無線LANや5GをサポートするCPEなどのデバイス、また4Gや追加のワイヤレスコネクティビティ技術 Bluetooth 5.1、Zigbeeを含むIEEE 802.15.4 PHYを検証します。

E6680Aアプリケーションソフトウェアは、親しみやすく業界での実績もあります。 キーサイトの一般的な測定アルゴリズム/波形で無線LANデバイスを自信を持ってテスト チップセット制御、自動化、シーケンス設定で、デザイン検証や製造時でもスループットの最適化が容易になります。 M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバーなど他のKeysightノンシグナリングプラットフォームから既存のコードを再利用することで、テスト開発時間を短縮します。 スタートアップを迅速、簡単に行うコントローラがE6680Aソリューションに組み込まれています。 出荷前にソフトウェアライセンスおよびアプリケーションを搭載することで、プラグインし電源を入れるだけでテストができます。

キーサイト E6680A無線テスト・セット・ハードウェアは無線LAN設計検証および製造テストに最適です。 ハードウェアおよびソフトウェアは以下をサポートします:

  • 200/400/800 MHzの帯域幅
  • 380 MHz~6 GHz/7.3 GHzの周波数レンジ
  • IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax、Bluetooth 5.1、802.15.4、5G NR、2/3/4G
  • 最大4096 QAM
  • MU-MIMO、統計付きOFDMA、各ユーザーにRF性能
  • 最大4x4 MIMOおよび8x8 switched MIMO
  • デュアルバンド/トリプルバンド 同時テスト
  • パワー、送信スペクトルマスク、スペクトラムフラットネス、EVM測定および解析
キーサイト Warranty ロゴ