XN5クラス ベクトル・ネットワーク・アナライザ、最小周波数 10 MHz、最大周波数 44 GHz

E5081A ENA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザ(9 kHzto44 GHz、変調歪み 測定オプション付き)は、アンプやミキサなどのコンポーネント 完全なデバイス特性評価を可能にします。

製品画像
  • Number of built-in ports

    2, 4

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Maximum number of sources

    2

  • Integrated low-noise receivers

    2

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

複数の測定、1つのセットアップ

キーサイトE5081A ENA-Xベクトルネットワークアナライザ(VNA)により、5Gおよび衛星通信コンポーネントの特性評価を加速します。ENA-Xは、ミッドレンジネットワークアナライザで高速かつ正確なEVM測定を生成できる唯一のソリューションです。

当社のスペクトル相関技術は、ネットワーク・アナライザ上で変調された入出力信号を周波数ドメインで直接解析します。市場に出回っている現在のソリューションでは、コンポーネントを完全に特性評価するためにネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザが必要です。新しいENA-Xを使用すれば、DUTプレーンでの完全なベクトル補正を用いて、単一のテストセットアップでテストの精度と再現性を確保できます。セットアップの手動再構成や複雑なスイッチベースシステムの自動化を避け、ENA-Xネットワーク・アナライザでデバイス性能をより迅速かつエラーの可能性を低減して検証できます。

  • 統合された変調歪みソフトウェアにより、最小の残留EVMを実現します。
  • 広いダイナミックレンジにより、テスト精度を確保し、ノイズ指数測定を改善します。
  • レシーバーに直接アクセスしてブースターアンプ、アッテネーター、または方向性結合器を統合することで、柔軟な高出力テストを実行します。

 

 

 

  • DUTプレーンでのベクトル補正キャリブレーションにより、入力ポートのミスマッチ、チャネルパワー、およびソースエラーに対処します。
  • 変調歪みとスペクトラム解析、ノイズ指数、ベクトルミキサー測定などを1台の測定器でより迅速にテストします。