BE3-class バッテリーエミュレータ、ハードウェアおよびソフトウェアバンドル

ソリューション 、ハードウェアとソフトウェアの両方のソリューションを活用することで、エンジニアがバッテリー試験において優れた精度、再現性、安全性を低コストで実現することを可能にします。

製品画像
  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum power

    200 W

  • Number of outputs

    1

  • Maximum voltage per output

    30

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

E36731ABPバンドルを10%割引で提供

キーサイト E36731ABP バッテリーエミュレーションバンドルは、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせた包括的なオールインワンソリューションです。E36731A 200 Wバッテリーエミュレータおよびプロファイラと、キーサイト PW9253A PathWave Advanced Battery Test and Emulationソフトウェアの永久ライセンスが含まれています。

このバンドルにより、以下が可能になります。

  • デバイスのシミュレートされた電流消費を使用して正確なバッテリープロファイルを生成し、その結果得られたプロファイルをエミュレーションに利用することで、時間を節約し、プロセスを簡素化します。
  • バッテリーの充電状態を瞬時に遷移させ、リアルタイムデータを表示することで、バッテリー消費解析を加速します。これにより効率が向上し、電流消費に関するより迅速な洞察が得られます。
  • 電流消費解析とバッテリーサイクルテストを自動化することで、バッテリーの稼働時間と経年劣化効果を検証します。

このバンドルについてさらに詳しく知るには、このフライヤーをダウンロードしてください。