Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
TS-5040は、メーカーに完全で多用途なカスタマイズされたテストソリューションを提供する、コンパクトな車載機能テストシステムです。
Form factor
Complete test system - compact
Type
Functional Test System
Platform
Modular / LAN
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト TS-5040ファンクションテストシステムは、堅牢で信頼性の高いテストシステムであり、経済的な所有体験を保証します。KS8400A PathWave Test AutomationとKS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing (PTEM)、またはTS-5000ライブラリを備えたTestExec SLなどのキーサイトソフトウェアと組み合わせることで、合理化された開発プロセスと迅速な導入を実現します。TS-5040は、高度に自動化された生産エリアにシームレスに統合されます。これは、自動車および産業用アプリケーション向けの最小限のワンボックスソリューションであり、貴重なラックおよびフロアスペースを節約します。
TS-5040は、Core i3プロセッサー、16 GB RAM、256 GB SSD、および内蔵GPIBコントローラーを搭載したオプションのキーサイト組み込みPXIコントローラー、またはCore i7プロセッサー、16 GB RAM、および1 TB HDDを搭載したオプションの産業用PCコントローラーを使用して制御できます。
機能テストシステムは、クワッド1 x 4 RFスイッチ(DC 3 GHz)の最大2枚のカードまでRFスイッチングをサポートします。また、最大400 Wの電源をサポートします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。