グリッチパターンジェネレータ

グリッチパターンジェネレータは組み込みターゲットと連携し、フォールトインジェクションおよびサイドチャネル解析テスト用の任意のグリッチ波形を生成します。

製品画像
  • Voltage range

    0 V to 5 V

  • Maximum output current

    100 mA

  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Glitch pattern generator

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

キーサイトのグリッチパターンジェネレータは、フォールトインジェクションテストを合理化し、加速するための単一の制御点を提供します。また、複雑な組み込みターゲットと連携し、機能の実行、ウォーム/コールドリセット、グリッチング、プログラムフローを可能にします。

Keysightのグリッチパターンジェネレーターは、任意の傾斜を持つグリッチ波を作成することで、組み込みチップセットの非常に具体的なテストを可能にします。特定の傾斜を持つより長いグリッチ波は、しばしばチップセットの堅牢性を限界まで試しますが、このグリッチパターンジェネレーターは、出力電圧、タイミング、繰り返しレートと周波数、パルス持続時間を調整できるカスタムグリッチ波形を作成します。

  • カスタムまたは組み込みインターフェースのすべての入出力 (I/O) およびリセットラインを含む単一の制御点により、サイドチャネル解析 (SCA) およびフォールトインジェクション (FI) テストにおけるセットアップの複雑さを軽減します。
  • 4ナノ秒の時間分解能で任意のグリッチ波を生成します。
  • JTAG、I2C、SPIなどのプロトコルに関連する信号を読み取り、応答します。
  • Inspectorソフトウェアを使用するか、スタンドアロンデバイスからシームレスに制御します。
  • テストにおいて、情報チャネルをターゲットハードウェアの内部処理状態に容易にリンクさせます。
  • 付属のプロトコル例を使用して迅速に開始できます。