Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
2つの内部クロックジェネレーターを内蔵したDS1150Aクロックグリッチャーを使用して、クロックグリッチ攻撃に対するデバイスの耐性をテストします。
Minimum Pulse Width
10 ns
Input Impedance
0 to 250 Ω
Technology
Device Security
Input voltage range
-1 V to +4 V
Product type
Clock glitcher
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
修正されたクロック信号攻撃に対するデバイスの耐性をテストします。クロックグリッチングは、ターゲットデバイスに供給されるクロックを異なるクロックサイクルに一時的に修正し、デバイスの動作を通常の動作から逸脱させる技術です。この逸脱は脆弱性や悪用につながる可能性があります。
DS1150A クロックグリッチャは、正常なクロック信号と修正されたクロック信号の両方をターゲットデバイスに供給して動作するため、セキュリティを侵害するために修正されたクロック信号を使用する攻撃者に対してデバイスが耐性を持っているかどうかをテストすることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。