モデル:
DAQM905A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
2 GHz デュアル 1 x 4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール。2 GHzの使用可能な帯域幅でSMB入力に直接接続。
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
DAQ970A
Number of channels
16
Module type
RF Multiplexer
Speed or Frequency
2 GHz
Speed
N/A
Frequency
2 GHz
Mainframe Compatibility
DAQ970A, DAQ973A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 186,025
モデル:
DAQM905A
納期:
数量
オプション
1
デュアル1:4 RF 2 GHz Mux、50 Ωモジュール | キーサイト保証への返品 - 3年間。
Keysight DAQM905A RFマルチプレクサ・モジュール・データ収集システムは、高周波信号やパルス信号の広帯域スイッチング機能を提供します。 被試験デバイスと、信号発生器、オシロスコープ、スペクトラム・アナライザなどの測定器との間で、テスト信号をルーティングするために使用できます。
RFマルチプレクサは、2つの独立した1×4マルチプレクサから構成され、それぞれが共通のシールドと切り替え可能な中心導体を備えています。 2 GHzが使用可能な帯域幅のSMB入力に接続することも、1 GHzの帯域幅のBNC-SMBアダプタに接続することもできます。 さらに大規模なトポロジーが必要なアプリケーションでは、複数のバンクをカスケード接続して、1台のフレームで16:1のスタブレスマルチプレクサを実現できます。
標準付属品:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。