モデル:
CX3324A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト CX3-class デバイス電流アナライザには、CX3300Aシリーズが含まれます。
CX3324A(4チャネルモデル)デバイス電流波形アナライザを使用すれば、これまで測定/検出することができなかった低レベル電流波形を正確に表示できます。
Analog channels
4
Digital channels
8
Maximum sample rate
1 GSa/s
ADC resolution options
14 or 16 bits
Maximum Memory
256 Mpts/ch
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 16,438,091
モデル:
CX3324A
納期:
数量
オプション
1
デバイス電流波形アナライザ、1 GSa/s、14/16ビット、4チャネル | KeysightCare Assured 初年度サポート | 電源コード - 米国およびカナダ - 120V | キーサイトへの返送保証 - 1年。
1
帯域幅 - 200 MHz
1
メモリ - 256 Mpts/ch
CX3324Aは1回の測定で2つ以上の電流波形を測定する必要のあるエンジニアおよび研究者向けの4チャネルモデルです。 パッシブ・プローブ・インタフェース(CX1151A)と電流センサ(CX1101A、CX1102A、CX1103A)を用いてパワー測定することができます。 各チャネルの帯域幅とメモリ長はそれぞれ、50 MHz、100 MHz、200 MHzから、および4 Mポイント、16 Mポイント、64 Mポイント、256 Mポイントから選択できます。 チャネル数はアップグレードできませんが、製品購入後により高い性能が必要になった場合、帯域幅およびメモリ長についてはオプションによりアップグレードすることができます。 8個のデジタルチャネル(CX1152A)と4チャネルモデルを使用すると、より柔軟にトリガをかけることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。