KAI Data Center Builder Workloads バンドルには、Collective Benchmarks および Workload Emulation アプリケーション(ライセンス数無制限)、Data Flow Emulation プラグイン、および 16 のユニバーサル・トランスポート・エンドポイントが含まれています。
License types
Software Bundle
Applications
Collective Benchmarks, Workload Emulation
Interface
N/A
Protocol support
RDMA, RoCEv2
Ports
N/A
Compatible hardware
AresONE 1600, AresONE-S, AresONE-M, RDMA NIC
Collective operations supported
All gather (unidirectional ring), All reduce (bidirectional ring; halving doubling; unidirectional ring), All to all (parallel; PXN), Broadcast (parallel), Gather (parallel), Reduce scatter (unidirectional ring)
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。