KAI Data Center Builder Workloads-Bundle mit Collective Benchmarks- und Workload-Emulationsanwendungen

Das KAI Data Center Builder Workloads-Bundle umfasst die Anwendungen Collective Benchmarks und Workload Emulation mit unbegrenzter Lizenz, das Data Flow Emulation-Plugin und 16 universelle Transport-Endpunkte.

Produktbild
  • License types

    Software Bundle

  • Applications

    Collective Benchmarks, Workload Emulation

  • Interface

    N/A

  • Protocol support

    RDMA, RoCEv2

  • Ports

    N/A

  • Compatible hardware

    AresONE 1600, AresONE-S, AresONE-M, RDMA NIC

  • Collective operations supported

    All gather (unidirectional ring), All reduce (bidirectional ring; halving doubling; unidirectional ring), All to all (parallel; PXN), Broadcast (parallel), Gather (parallel), Reduce scatter (unidirectional ring)

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Führen Sie die Anwendung Collective Benchmarks aus, um die Kommunikationsleistung von KI-Clustern zu bewerten.
  • Optimieren Sie die Leistung des RDMA-Netzwerks und der Netzwerkkarte mithilfe von Workload- und Hostemulationssteuerungen.
  • Testen Sie kollektive Operationen, einschließlich:
    • AllReduce, AllGather, ReduceScatter, AlltoAll, Broadcast, Gather
    • Unidirektionale und bidirektionale Ring-, Halbierungs-Verdopplungs-AllReduce-Algorithmen
    • Parallele und PXN AlltoAll-Algorithmen
  • Emulation von Multi-GPU-Hostumgebungen mit skalierbaren Verbindungen.
  • Simulieren Sie RDMA-Endpunkte mit Keysight AresONE-Hardware für eine realistische Verkehrsgenerierung:
    • RoCEv2 RC-Modus
    • Schnittstellengeschwindigkeiten von 100GE, 200GE, 400GE und 800GE
    • NRZ-, PAM4-53GE- und 106GE-Serien
  • RDMA-Netzwerkkarten als Teil des zu testenden Systems einbeziehen