G800GE-02 OSFP同軸テストシステム

キーサイト G800GE-02 システムは、高度なエラー検出・訂正機能、多彩な接続オプション、直感的なインターフェースにより、高速デジタル 信頼性と効率性を確保し、効率的なテストと解析を実現します。

製品画像
  • Interface

    QSFP-DD, OSFP800

  • Interface speed modes

    800G

  • Protocol support

    Ethernet

  • Ports

    2

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

エンジニアは、ブラウザベースのシングルページアプリケーション (SPA) を使用して、問題を迅速に特定し、解決できます。直感的なインターフェースは、すべてのレーンまたはポートにわたるビットエラーレートテスター (BERT)、前方誤り訂正 (FEC)、およびパケット統計の包括的なシステムビューを提供します。

このソリューションは、1 x 800 (800GE)、2 x 400 (400GE)、4 x 200 (200GE)、8 x 100 (100GE)、クロック付き8 x 100 (100GE) (ck)、1 x 400 (400GE)、2 x 200 (200GE)、4 x 100 (100GE)、および8 x 50 (50GE)を含む、広範なEthernetギガビット速度をサポートしています。

この汎用性により、エンジニアはさまざまな構成でパフォーマンスを効果的にテストおよび測定でき、問題解決の迅速化とネットワーク信頼性の向上につながり、以下のことを実現するのに役立ちます。

  • G800GE-02 800GE BERT、FEC、およびパケットブラストテスト機能により、光トランシーバー、アクティブおよびパッシブ銅ケーブル、シリコンデバイスのBER性能を検証します。
  • すべてのEthernet速度で同時に、光トランシーバー、銅線インターコネクト、シリコンデバイスのBERを評価します。
  • FECシンボルビットエラー密度分布解析を使用して、時間軸で発生するバーストエラーを特定するための長時間の時間指定ストレステストを実行します。
  • IEEE802.3ckおよびOIF CEI-112GまたはCEI-56 IA仕様の高度なFEC対応物理層テストおよび検証のために、G800GE-02をキーサイトM8040A高性能BERTアナライザまたはキーサイトInfiniium UXRシリーズ・オシロスコープに接続します。
  • G800GE-02電気同軸ケーブルインターフェースを使用して、モジュール適合ボードまたはデバイス評価ボードを接続します。