G800GE-02 OSFP Koaxial-Testsystem

Das Keysight G800GE-02 System gewährleistet hohe Netzwerkzuverlässigkeit und -effizienz durch fortschrittliche Fehlererkennung und -korrektur, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und eine intuitive Benutzeroberfläche für optimierte Tests und Analysen.

Produktbild
  • Interface

    QSFP-DD, OSFP800

  • Interface speed modes

    800G

  • Protocol support

    Ethernet

  • Ports

    2

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Ingenieure können Probleme mithilfe der browserbasierten Single-Page-Applikation (SPA) schnell identifizieren und beheben. Die intuitive Benutzeroberfläche bietet eine umfassende Systemansicht aller Bitfehlerratentester- (BERT), Vorwärtsfehlerkorrektur- (FEC) und Paketstatistiken über alle Lanes oder Ports hinweg.

Die Lösung unterstützt eine Vielzahl von Ethernet-Gigabit-Geschwindigkeiten, darunter 1 x 800 (800GE), 2 x 400 (400GE), 4 x 200 (200GE), 8 x 100 (100GE), 8 x 100 (100GE) mit Takt (ck), 1 x 400 (400GE), 2 x 200 (200GE), 4 x 100 (100GE) und 8 x 50 (50GE).

Diese Vielseitigkeit gewährleistet, dass Ingenieure die Leistung in verschiedenen Konfigurationen effektiv testen und messen können, was zu einer schnelleren Problemlösung und einer erhöhten Netzwerkzuverlässigkeit führt und Ihnen bei Folgendem hilft:

  • Validieren Sie die BER-Performance von optischen Transceivern, aktiven und passiven Kupferkabeln sowie Siliziumbauelementen mit den G800GE-02 800GE BERT-, FEC- und Packet-Blast-Testfunktionen.
  • Bewertung der Bitfehlerrate (BER) von optischen Transceivern, Kupferverbindungen und Siliziumbauelementen bei allen Ethernet-Geschwindigkeiten gleichzeitig.
  • Führen Sie Langzeit- und Stresstests durch, indem Sie die FEC-Symbolbitfehlerdichteverteilungsanalyse verwenden, um im Laufe der Zeit auftretende sprunghafte Fehler zu identifizieren.
  • Verbinden Sie einen beliebigen G800GE-02 mit dem leistungsstarken BERT-Analysator Keysight M8040A oder den Oszilloskopen der Keysight Infiniium UXR-Serie für erweiterte FEC-fähige physikalische Schichttests und Validierungen der IEEE802.3ck- und OIF CEI-112G- oder CEI-56 IA-Spezifikationen.
  • Schließen Sie eine Modulkonformitätsplatine oder eine Geräteevaluierungsplatine über die elektrische Koaxialkabelschnittstelle G800GE-02 an.