G800GE-02 OSFP 동축 테스트 시스템

키사이트 G800GE-02 시스템은 정교한 오류 감지 및 수정 기능, 다양한 연결 옵션, 그리고 테스트 및 분석 과정을 간소화하는 직관적인 인터페이스를 통해 고속 네트워크의 안정성과 효율성을 보장합니다.

제품 이미지
  • Interface

    QSFP-DD, OSFP800

  • Interface speed modes

    800G

  • Protocol support

    Ethernet

  • Ports

    2

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

엔지니어는 브라우저 기반 단일 페이지 애플리케이션(SPA)을 통해 문제를 신속하게 식별하고 해결할 수 있습니다. 직관적인 인터페이스는 모든 레인 또는 포트에서 비트 오류율 테스터(BERT), 순방향 오류 정정(FEC) 및 패킷 통계에 대한 포괄적인 시스템 보기를 제공합니다.

이 솔루션은 1 x 800 (800GE), 2 x 400 (400GE), 4 x 200 (200GE), 8 x 100 (100GE), 클럭(ck) 포함 8 x 100 (100GE), 1 x 400 (400GE), 2 x 200 (200GE), 4 x 100 (100GE) 및 8 x 50 (50GE)을 포함한 광범위한 이더넷 기가비트 속도를 지원합니다.

이러한 다기능성은 엔지니어가 다양한 구성에서 성능을 효과적으로 테스트하고 측정할 수 있도록 보장하여 더 빠른 문제 해결과 향상된 네트워크 안정성으로 이어지며, 다음 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.

  • G800GE-02 800GE BERT, FEC 및 패킷 블라스트 테스트 기능을 사용하여 광 트랜시버, 능동 및 수동 구리 케이블, 실리콘 디바이스의 BER 성능을 검증하십시오.
  • 모든 이더넷 속도에서 동시에 광 트랜시버, 구리 인터커넥트 및 실리콘 디바이스의 BER을 평가하십시오.
  • FEC 심볼 비트 오류 밀도 분포 분석을 사용하여 장시간(시간 지정) 및 스트레스 테스트를 수행하여 시간 경과에 따라 발생하는 버스티 오류를 식별하십시오.
  • 고급 FEC 인식 물리 계층 테스트 및 IEEE802.3ck 및 OIF CEI-112G 또는 CEI-56 IA 사양 검증을 위해 모든 G800GE-02를 키사이트 M8040A 고성능 BERT 분석기 또는 키사이트 Infiniium UXR 시리즈 오실로스코프에 연결하십시오.
  • G800GE-02 전기 동축 케이블 인터페이스를 사용하여 모듈 컴플라이언스 보드 또는 디바이스 평가 보드를 연결하십시오.