アップグレード時には、少なくとも1つ以前のバージョンが既にインストールされていない限り、このバージョンをインストールしないでください。 更新時にバージョンをスキップすると、インストール後に製品が起動しなくなる可能性があります。 続行する前に、すべてのバージョン説明とドキュメントをよくご確認ください。 ドライバ、ファームウェア、またはハードウェアのバージョンを混在させると、エラーが発生する可能性があります。

更新が必要なコンポーネントの種類によって、完了までに最大60分かかる場合があります。 この間、シャーシに搭載されている測定モジュールは、消費電力を抑えるためにATCAサービス・ステートになり、アプリケーションの利用もできなくなります。 更新中はシャーシのファンの回転速度が変化することがあります。 更新完了後、シャーシの電源を入れ直してインストールを完了してください。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2026-08-27 2.3.0 See below. Version 2.3.0 is to be used with ESM M9505-00133, M9505-00233, M9505-00135, and M9505-00235 only.
リリース バージョン
2026-08-27 2.3.0
内容
See below. Version 2.3.0 is to be used with ESM M9505-00133, M9505-00233, M9505-00135, and M9505-00235 only.

 

Chassis firmware 2.3.0 contains:

  • For use with ESM M9505-00133, M9505-00233, M9505-00135, and M9505-00235 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.
  • Added support for new A6 ESM (M9505-00135 and M9505-00235) containing FRU Info A2.0.

 

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to your PC

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

OS

  • Windows 10
  • Windows 11

前提知識

  • Version 2.3.0: For use with ESM M9505-00133, M9505-00233, M9505-00135, and M9505-00235 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.

対象測定器

  • M9502A, M9505A

 

Chassis firmware 1.4.2 contains:

  • For use with ESM M9505-00132, M9505-00232, or older only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00133, M9505-00233 or greater.
  • Support M9538A embedded controller. Required use with drivers 1.4.72.1.

 

Chassis firmware 2.2.4 contains:

  • For use with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older. DO NOT downgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00135, M9505-00235, or greater. Refer to version 2.3.0 or later if use with ESM M9505-00133, M9505-00233 or greater.
  • Fixed Slot 1 peripheral module not activating at chassis boot.
  • Enhanced M9505A power capability checks for greater reliability. 

 

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to your PC

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 8.1
  • Windows 10
  • Windows 11

前提知識

  • Version 1.4.2: For use with ESM M9505-00132, M9505-00232, or older only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00133, M9505-00233 or greater. 
  • Version 2.2.4: For use with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older. DO NOT downgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00135, M9505-00235, or greater. Refer to version 2.3.0 or later if use with ESM M9505-00133, M9505-00233 or greater.

対象測定器

  • M9502A, M9505A

 

Chassis firmware 2.2.3 contains:

  • For use with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.
  • Support M9538A embedded controller. Required use with drivers 1.4.72.1.

 

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to your PC

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 8.1
  • Windows 10
  • Windows 11

前提知識

  • Version 2.2.3: For use with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.

対象測定器

  • M9502A, M9505A

 

Chassis firmware 1.4.1 contains:

  • For use with ESM M9505-00132, M9505-00232, or older only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00133, M9505-00233 or greater.
  • Support M9502-00019 and M9505-00019 fan assemblies.
  • Update controller fan FW to fix fan speed triggered issue.

 

Chassis firmware 2.2.1 contains:

  • For use with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.
  • Support M9502-00019 and M9505-00019 fan assemblies.
  • Update controller fan FW to fix fan speed triggered issue.

 

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to your PC

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 8.1
  • Windows 10

前提知識

  • Version 1.4.1: For use with ESM M9505-00132, M9505-00232, or older only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00133, M9505-00233 or greater. 
  • Version 2.2.1: For use with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.

対象測定器

  • M9502A, M9505A

 

Chassis firmware 1.4.0 contains:

  • For use with ESM M9505-00132, M9505-00232, or older only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00133, M9505-00233 or greater.
  • Support M9502-00019 and M9505-00019 fan assemblies.
  • Improve fan algorithm to limit fan speed in high CPU usage applications.

 

Chassis firmware 2.2.0 contains:

  • For use with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.
  • Support M9502-00019 and M9505-00019 fan assemblies.
  • Improve fan algorithm to limit fan speed in high CPU usage applications.
  • Add delay feature for PCIe Upstream Connection.

 

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to your PC

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 8.1
  • Windows 10

前提知識

  • Version 1.4.0: For use with ESM M9505-00132, M9505-00232, or older only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00133, M9505-00233 or greater. 
  • Version 2.2.0: For use with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.

対象測定器

  • M9502A, M9505A

 

Chassis firmware 1.3.46 contains:

  • For use with ESM M9505-00132, M9505-00232, or older only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00133, M9505-00233 or greater.
  • Resolve chassis FRU issue with checksum error during firmware bootup showing behaviors of ESM status LED always flashing green and not enumerating installed modules.
  • Firmware update to 1.3.46 or later is recommended if the ESM is moved to a different chassis.

 

Chassis firmware 2.1.6 contains:

  • For use with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.
  • Resolve chassis FRU issue causes modules unable to enumerate when using with USB ESM.
  • Resolve unable to set fan speed issue when using with non_USB ESM

 

 

 

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to your PC

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 8.1
  • Windows 10

前提知識

  • Version 1.3.46: For use with ESM M9505-00132, M9505-00232, or older only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00133, M9505-00233 or greater. 
  • Version 2.1.6: For use with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.

対象測定器

  • M9502A, M9505A

 

Chassis firmware 1.3.46 contains:

  • For use with ESM M9505-00132, M9505-00232, or older only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00133, M9505-00233 or greater.
  • Resolve chassis FRU issue with checksum error during firmware bootup showing behaviors of ESM status LED always flashing green and not enumerating installed modules.
  • Firmware update to 1.3.46 or later is recommended if the ESM is moved to a different chassis.

 

Chassis firmware 2.1.5 contains:

  • For use with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.
  • Allow ESM M9505-00133, M9505-00233 or greater to work with chassis serial number TW61130000 or below.
  • Resolve chassis FRU issue with checksum error during firmware bootup showing behaviors of ESM status LED always flashing green and not enumerating installed modules.
  • Firmware update to 2.1.5 or later is recommended if the ESM is moved to a different chassis.

 

 

 

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to your PC

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 8.1
  • Windows 10

前提知識

  • Version 1.3.46: For use with ESM M9505-00132, M9505-00232, or older only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00133, M9505-00233 or greater. 
  • Version 2.1.5: For use with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only. DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.

対象測定器

  • M9502A, M9505A

Chassis firmware 2.1.4 contains:
 

  • Initial release to support newer version of ESMs used together with chassis serial number TW61130001 or greater. This FW can only be used with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only.  DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.
  • Chassis serial number TW61130000 or below with ESM M9505-00132, M9505-00232, or older should only use FW version 1.3.45.  This FW can only be used with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only.  DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232, or older.
  • Repair issue with hotplug of the USB cable for ESM M9505-00233 or greater.
  • Add new "Publish Address" ipmi command for ESM M9505-00233 or greater. This allows the DDS modules such as U4421A and U4431A to work in chassis with serial number TW61130001 or greater.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 8.1
  • Windows 10

前提知識

  • For use with chassis serial number TW61130001 or greater and with ESM M9505-00133 and M9505-00233 only.  DO NOT upgrade to this FW version if you are using ESM M9505-00132, M9505-00232 or older.

対象測定器

  • M9502A, M9505A

Chassis firmware 1.3.45 will:
 

  • Rebrand the Chassis Web Interface from “Agilent” to “Keysight”.
  • Repair Health tab on M950xA Web Interface showed incorrect values at Sensor readings.

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to your PC

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 8.1
  • Windows 10

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • M9502A, M9505A

Chassis firmware 1.3.44 will:
 

  • Update the shelf manager to firmware 1.44.
  • Repair an intermittent issue where the chassis is unable to communicate with modules after a boot up if this firmware is combined with chassis drivers 1.4.4.1 or later. This will support obtaining chassis IP address through PCIe switch register instead of using LxiMdnsResponder to resolve the issue.

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to your PC

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 8.1
  • Windows 10

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • M9502A, M9505A

Fixed 3 problems that caused:

  1. embedded controller M9537A to fail to detect some AXIe modules.
  2. embedded controller M9037A to fail to establish a PCIe link to the M9502A/M9505A when using some Y1202A PCIe cables.
  3. the minimum fan level to not be enforced during startup after the dynamic minimum fan level was set in the previous session.
     

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to your PC

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 8.1
  • Windows 10

前提知識

  • No specific prerequisites

対象測定器

  • M9502A, M9505A

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to your PC

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • M9502A, M9505A

ダウンロード方法

  • ドキュメントはありません

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • M9502A, M9505A

ダウンロード方法

  1. Click Download button
  2. Save .zip file to host computer (c:/tmp)
  3. Unzip the package to your PC

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP

前提知識

  • To upgrade the AXIe chassis firmware, you must have Agilent IO Libraries installed on the host PC. If it is not already installed, you can download it here: http://www.agilent.com/find/iosuite.

対象測定器

  • M9502A, M9505A

ダウンロード方法

  1. [ダウンロード]ボタンをクリックしてください
  2. .zipファイルをホスト・コンピュータ(c:/tmp)に保存してください
  3. PCでパッケージを解凍してください

インストール方法

  • ファームウェア・アップデート・ガイドをご参照ください(.zipファイルに含まれています)

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP

前提知識

  • AXIeシャーシ・ファームウェアのアップグレードでは、Agilent IOライブラリをホストPCにインストールする必要があります。インストールしていない場合は、こちらでダウンロードできます:https://wwwkeysight.com/find/iosuite

対象測定器

  • M9502A, M9505A

ダウンロード方法

  1. [ダウンロード]ボタンをクリックしてください
  2. .zipファイルをホスト・コンピュータ(c:/tmp)に保存してください
  3. PCでパッケージを解凍してください

インストール方法

  • ファームウェア・アップデート・ガイドをご参照ください(.zipファイルに含まれています)

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows XP

前提知識

  • AXIeシャーシ・ファームウェアのアップグレードでは、Agilent IOライブラリをホストPCにインストールする必要があります。インストールしていない場合は、こちらでダウンロードできます:https://wwwkeysight.com/find/iosuite

対象測定器

  • M9502A, M9505A
SHOW MORE