何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1131A検証/診断ソフトウェア
これを、テスト・フィクスチャ・オプションとともに使用すれば、34921A、34922A、34923A、34924A、34925A、34931A、34932A、34933A、34937A、34938Aスイッチ・モジュールの機能とリレーの接触抵抗をユーザがテストできます。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2014-06-01 | 2.2 | N/A |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2014-06-01 | 2.2 |
| 内容 |
|---|
| N/A |
ダウンロード方法
- ドキュメントはありません
インストール方法
- ドキュメントはありません
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows 8
- Windows 7
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
前提知識
- ドキュメントはありません
対象測定器
- Use with Y1131A to test 34980A modules: 34921A, 34922A, 34923A, 34924A, 34925A, 34931A, 34932A, 34933A, 34937A, 34938A.
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE