What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Y1131A Verification and Diagnostic Software
Together with the test fixture options, this allows the user to test the functionality and relay contact resistance of 34921A, 34922A, 34923A, 34924A, 34925A, 34931A, 34932A, 34933A, 34937A, & 34938A switch modules.
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
| Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
|---|---|---|
| 2014-06-01 | 2.2 | Increased the resistance limit on 34921A, 34922A, 34931A, and 34932A modules with serial number MY52490001/ SG52490001 and above. |
| Data de lançamento | Versão |
|---|---|
| 2014-06-01 | 2.2 |
| Version Description |
|---|
| Increased the resistance limit on 34921A, 34922A, 34931A, and 34932A modules with serial number MY52490001/ SG52490001 and above. |
Como Baixar
- Click the Download button
- Select Save
- Save .zip file to PC
Como Instalar
- Uninstall any previous versions
- Open Y1131A_software.zip file
- Run setup.exe
Licenciamento
- Does Not Require a License
Documentação de suporte
Installs on: PC
Sistema Operacional
- Windows 8
- Windows 7
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
Pré-requisitos
Optional Test Fixtures required for modules. See Documentation included in download.
Instrumentos Compatíveis
- Use with Y1131A to test 34980A modules: 34921A, 34922A, 34923A, 34924A, 34925A, 34931A, 34932A, 34933A, 34937A, 34938A.
Não há versão de software disponível
SHOW MORE