무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Y1131A 검증 및 진단 소프트웨어
이것은 테스트 픽스처 옵션과 더불어 사용자가 34921A, 34922A, 34923A, 34924A, 34925A, 34931A, 34932A, 34933A, 34937A, 34938A 스위치 모듈의 기능성과 릴레이 접촉 저항을 테스트할 수 있도록 지원합니다.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2014-06-01 | 2.2 | 일련번호가 MY52490001/ SG52490001 이상인 34921A, 34922A, 34931A, 34932A 모듈의 저항 한계를 높여줍니다. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2014-06-01 | 2.2 |
| 버전 설명 |
|---|
| 일련번호가 MY52490001/ SG52490001 이상인 34921A, 34922A, 34931A, 34932A 모듈의 저항 한계를 높여줍니다. |
다운로드 방법
- 다운로드(Download) 버튼을 클릭하십시오.
- ‘저장(Save)’을 선택합니다.
- .zip 파일을 PC에 저장합니다.
설치 방법
- 이전 버전이 있으면 모두 제거합니다.
- Y1131A_software.zip 파일을 엽니다
- setup.exe를 실행합니다.
라이센스
- 라이센스 필요 없음
지원 문서
설치 위치: PC
운영 체제
- Windows 8
- Windows 7
- Windows XP
- Windows 2000
- Windows NT
선결 조건
모듈에 필요한 테스트 픽스처 옵션. 제품과 함께 다운로드 받은 설명서를 참고하십시오.
지원되는 계측기
- Use with Y1131A to test 34980A modules: 34921A, 34922A, 34923A, 34924A, 34925A, 34931A, 34932A, 34933A, 34937A, 34938A.
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE