Keysight GL2BMP ユティリティは、Keysight 85869PC EMI 測定ソフトウェアで作成された Keysight グラフィックス言語 (HPGL, .hgl) データ・プロット・ファイルをビットマップ (.bmp) ファイルに変換します。ユーザは、.bmp をサポートするアプリケーションに Keysight 85869PC データ・プロットをインポートすることができるようになります。?PGL2BMP? ユティリティは、2 枚のフロッピィ・ディスクに含まれ、Windows 95/98/NT4.0 にインストールすることができます。

ディスク・イメージおよび readme.exe ファイルの両方をダウンロードします。このユティリティのインストールおよび使い方についての詳細は、readme.exe ファイルを参照ください。

disk1.exe は、PC フォーマット (DOS), 1329kB, 24 June 98 です。

disk2.exe は、PC フォーマット (DOS), 800 kB, 24 June 98 です。

readme.exe は、PC フォーマット (DOS), 5 kB, 10 Dec 98 です。

Windows95® , Windows 98® および Windows NT® は、マイクロソフト社の米国における登録商標です。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2004-08-24 n/a N/A
リリース バージョン
2004-08-24 n/a
内容
N/A

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • ライセンス不要

ダウンロード

  • See Documentation

インストール先: PC

OS

  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • 85869PC
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE