The KeysightGL2BMP utility converts Keysight 85869PC EMI measurement software-generated Keysight Graphics Language (HPGL, .hgl) data plot files to Bitmap (.bmp) files, allowing Keysight 85869PC users to import the Keysight 85869PC data plots into applications supporting the .bmp file format. The ?PGL2BMP?utility is included on 2 floppy disks and can be installed under Windows 95/98/NT4.01.

Download both disk images, and the 'readme.exe' file. Refer to the 'readme.exe' file for specific details on installing and using this utility.

disk1.exe PC Format (DOS), 1329kB, 24 June 98

disk2.exe PC Format (DOS), 800 kB, 24 June 98

readme.exe PC Format (DOS), 5 kB, 10 Dec 98

1Windows95®, Windows98®, and Windows NT® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2004-08-24 n/a N/A
릴리스 날짜 버젼
2004-08-24 n/a
Version Description
N/A

다운로드 방법

  • See Above

설치 방법

  • See Above

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows NT
  • Windows 95/98

선결 조건

  • Information Not Available

지원되는 계측기

  • 85869PC
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE