何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
33250AからTrueformシリーズ波形発生器への移行
キーサイト・テクノロジーは、2016年12月1日に33250Aファンクション/任意波形発生器の製造を終了します。この製品の最終発注日は2016年11月30日です。キーサイトはこの製品に対して5年間の標準サポートを継続して行い、業界最高のお客様サポートを提供することを保証いたします。33250Aファンクション/任意波形発生器の後継機種は、キーサイトの次世代Trueform波形発生器です。
キーサイト・テクノロジーは、2016年12月1日に33250Aファンクション/任意波形発生器の製造を終了します。この製品の最終発注日は2016年11月30日です。キーサイトはこの製品に対して5年間の標準サポートを継続して行い、業界最高のお客様サポートを提供することを保証いたします。33250Aファンクション/任意波形発生器の後継機種は、キーサイトの次世代Trueform波形発生器です。
33220A/33250Aファンクションジェネレータ移行ガイドを見る
主な性能の比較
| 強化 性能 | 33250A | 33600A Trueform シリーズ |
|---|---|---|
| 周波数帯域幅 | 80 MHz(正弦波)、50 MHz(パルス) | 80 MHz(正弦波/パルス)または 120 MHz(正弦波)、100 MHz(パルス) |
| 分解能 /サンプリングレート | 12ビット、200 MSa/s | 14ビット、660 MSa/sまたは1 GSa/s |
| 出力振幅 範囲 | 10 mVpp~10 Vpp | 1 mVpp~10 Vpp |
| 任意波形発生方式 | ダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS) | Trueform式任意波形発生とシーケンス |
| 任意波形メモリ | 64 k(標準) | 4 M(標準)、64 M(オプション) |
| デジタルパターン | シリアルパターンなし | シリアルパターン(PRBS) |
| チャネル数 | 1チャネル | 1チャネルまたは2チャネル、2チャネル結合 |