키사이트테크놀로지스는 2016년 12월 1일 33250A 파형 발생기의 생산을 중단하기로 결정했습니다. 이 제품들을 구입할 수 있는 마지막 주문일은 2016년 11월 30일입니다. 세계적 고객 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있는 키사이트는 이 제품들에 대해 표준 기간인 5년 동안 계속 지원을 제공할 계획입니다. 이 33250A 펑션 발생기 대체 모델은 키사이트의 차세대 Trueform 파형 발생기입니다.

키사이트테크놀로지스는 2016년 12월 1일 33250A 파형 발생기의 생산을 중단하기로 결정했습니다. 이 제품들을 구입할 수 있는 마지막 주문일은 2016년 11월 30일입니다. 세계적 고객 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있는 키사이트는 이 제품들에 대해 표준 기간인 5년 동안 계속 지원을 제공할 계획입니다. 이 33250A 펑션 발생기 대체 모델은 키사이트의 차세대 Trueform 파형 발생기입니다.

33220A, 33250A 펑션 발생기 마이그레이션 가이드 보기

주요 기능 비교

기능
개선
33250A 33600A Trueform
시리즈
주파수 대역폭 80MHz 사인, 50MHz 펄스                 80 MHz 사인 및 펄스 또는
120 MHz 사인(100 MHz 펄스)
분해능 및
샘플 속도
12비트, 200MSa/s 14비트, 660MSa/s 또는 1GSa/s
출력 진폭
범위
10 mVpp ~ 10 Vpp 1 mVpp ~ 10 Vpp
Arb 유형 직접 디지털 합성(DDS) 시퀀싱을 이용한 Trueform arb
Arb 메모리 64 k 기본 4 M 기본, 64 M 옵션
디지털 패턴 시리얼 패턴 없음 시리얼 패턴(PRBS)
채널 수 1채널 1 또는 2채널, 2채널 커플링