E5071C(Windows XP Professional)

Windows OS Service Pack:

Keysightでは、最新のService Packのアップデートを評価した後で出荷しています。新しいService Packがリリースされた場合は、E5071Cで正常に動作することが確認されるまでお待ちください。

Windows OSの重要なアップデート:

Keysightでは、最新の重要なアップデートを評価した後に出荷しています。新しい重要なアップデートがリリースされた場合は、これをインストールしてください。インストール後は適切に機能するはずですが、将来の問題の予測は不可能です。疑わしい場合は、Keysightに問い合わせるか、ENAの最新リリース・バージョンを確認してください。Keysightではすべての新しいService Packを、リリース後90日以内に出荷するようにしています。このように遅れが生じるため、ENAが届いた後、重要なアップデートの確認をまず行ってください。疑問がある場合は、Keysightにお問い合わせになるか、E5071C用の最新リリース・バージョンをご確認ください。

ウィルス対策:

E5071Cにはウイルス対策機能は搭載されていません。各ユニットは、製造時にアイソレートされたスキャン・ステーションでスキャンされてから出荷されますが、その後のウイルス対策のためにはウイルス対策ソフトウェアの使用を強くお勧めします。
ウイルス対策ソフトウェアを動作させる場合、E5071Cのトリガ・モードを「ホールド」に設定することをお勧めします。「連続」モードでも動作しますが、ファームウェアによるCPUの使用率が非常に高くなるため、ウイルス対策ソフトウェアの動作が大変遅くなる可能性があります。

内蔵SW:

Adobe Reader(2013年5月以降はプリインストールされていません)以外の内蔵ソフトウェアのバージョンのアップデート/削除は行わないでください。Keysightは、内蔵ソフトウェア・バージョンを変更した場合の性能および機能に対して保証できません。

ユーザによるインストールが可能なSW:

前述のリストにある内蔵SW以外のソフトウェアはすべてインストールできます。ただし、これらのSWのサポートは行っておらず、SWが予想外の動作をした場合は、使用された方の責任となります。現在、本体の容量が少ない場合は、容量の大きな他のプログラムを動作させるには、追加のリソースおよびCPU能力が必要となります。このため、使用されるリソースおよびCPU能力が測定性能に影響を与えます。工場出荷時は、内蔵SWのみがENAアプリケーションとして適切に動作することが保証されています。インストールする前に、すべてのSWのバックアップを作成してください。

地域の言語の設定:

USバージョン以外のWindows XPのインストールはできません。また、Regional and Language Options設定のデフォルト設定をEnglish (United-States)から変更しないでください。

現在分かっている問題:

1. Regional and Language Options設定がEuropeanの場合、CALキット定義エラーが発生します。

この問題を解決するには、以下の手順で操作してください。
(1) Regional and Language Options設定をEnglishに戻します。
(2) E5071C.をリブートします(電源を入れ直します)。
(3) 不正なCal Kitの"Restore CAL Kit"を実行します。

2. Regional and Language Options設定がEuropeanの場合、フロント・キーパッドの数値キーが応答しません。

この問題を解決するには、以下の手順で操作してください。
(1) Regional and Language Options設定をEnglishに戻します。
(2) E5071C.をリブートします(電源を入れ直します)。
(3) 不正なCal Kitの"Restore CAL Kit"を実行します。

3. いくつかのアンチウイルス・ソフトウェアは、VNC4.0をヒューリスティックな分析として警告します。

この問題を解消するには、以下の手順またはこれと同等の手順に従ってください。
(1) VNC 4.0を、コントロール・パネルの[プログラムの追加と削除]からアンインストールします。
(2) http://www.realvnc.com/ に移動します。
(3) VNC Free Edition for Windows 4.1.3をダウンロードします。
(4) 「vnc-4_1_3-x86_win32.exe」を実行してVNC 4.1.3インストーラを開始します。
(5) [Next>]をSetup - VNC上で押します。
(6) 「I accept the agreement」を選択して[Next>]をSetup - VNC上で押します。
(7) [Next>]をSetup - VNC上で押します。
(8) "VNC Viewer"のチェックを外して[Next>]をSetup - VNC上で押します。
(9) 「Don't create a Start Menu folder」にチェックを付けて[Next>]をSetup - VNC上で押します。
(10) 「Register and configure VNC Server for Service-Mode」と「Start the VNC Server in Service-Mode」にチェックを付けます。
(11) [Next>]をSetup - VNC上で押します。
(12) [Install>]をSetup - VNC上で押します。
(13) VNC Password Authenticationを選択して[OK]をVNC Server Properties(Service-Mode)上で押します。
(14) [OK]をVNC Config :Information上で押します。
(15) [OK]をVNC Server Password上で押します(New PasswordとConfirm Passwordは空白のままにしておきます)。
(16) [Next>]をSetup - VNC上で押します。
(17) [Finish]をSetup - VNC上で押します。