Windows OS 서비스 팩:

키사이트는 최신 서비스 팩 업데이트를 평가가 끝나는 대로 제공할 예정입니다. 새로운 서비스 팩이 출시될 때마다 키사이트는 ENA와의 충돌 가능성에 대해 평가하므로 평가 결과가 나올 때까지 시간을 두고 기다리는 것이 좋습니다. 키사이트는 출시 90일 이내에 의무 업데이트가 필요한 모든 새로운 서비스 팩을 발송해야 합니다. 이러한 시간 지연 때문에 ENA를 수령하는 즉시 고객이 해야 할 일은 서비스 팩이 있는지 확인하는 것입니다.

Windows OS 중요 업데이트:

키사이트는 최신 중요 업데이트가 출시되면 평가가 끝나는 대로 발송합니다. 중요 업데이트가 새롭게 출시되면 이러한 중요 업데이트를 설치하십시오. 문제 없이 작동하겠지만 향후에 문제 발생 여부에 대해 예측하는 것은 불가능합니다. 궁금한 사항이 있으면 키사이트에 연락하거나 ENA에 대한 최신 릴리즈 버전을 확인하십시오. 키사이트는 출시 90일 이내에 모든 새로운 서비스 팩을 발송해야 합니다. 이러한 시간 지연 때문에 ENA를 수령하는 즉시 고객이 해야 할 일은 서비스 팩이 있는지 확인하는 것입니다.

바이러스 방지:

제조 과정에서 각 유닛에 Symantec AntiVirus (SAV)가 설치되지만 라이센스 문제 때문에 배송 전에 제거됩니다. 바이러스 방지 프로그램 사용을 강력히 권장합니다. Symantec AntiVirus도 좋겠지만 다른 어떤 바이러스 방지 프로그램도 문제는 없을 것입니다.
트리거 모드를 "Hold"로 설정하면 SAV가 실행됩니다. 다시 말해서, 트리거 모드를 "Continue"로 설정하면 펌웨어에서 CPU를 지나치게 많이 사용하여 SAV가 너무 느려집니다.

최신 SAV 버전: Symantec AntiVirus 버전 10 Corporate Edition for Clients

릴리즈 (2007년 3월)