何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
EMPro 2011.12 製品リリース
Highlights
EMPro 2011.12は、EMPro 2011.11リリースの問題点を解消したマイナー・リリースです。
- EMProの、古いAMDプロセッサを搭載したLinuxマシンでの実行
- FDTDシミュレーションの、Linuxでの実行
- DXF CADファイルのインポート
- 差動導波管ポートの、FEMシミュレーションでの使用
Description
EMPro 2011.12のUpdate内容
EMPro(Electromagnetic Professional)2011.12は、3次元モデルのデザインおよび解析を高速化するために、最新のEMPro 2011.11リリースと同じ新機能を提供し、機能を強化しています。詳細については、EMPro 2011.11製品リリース・ページを参照してください。
EMProオペレーティング・システムのサポートとライセンス
EMPro 2011.12は、EMPro 2011.02、2011.04、2011.07、2011.11からアップグレードには新しいライセンスは必要ありません。EMPro 2011.02よりも前のもの(EMPro 2010.xx, EMPro 2009.xxなど)からアップグレードする場合は、ライセンス請求を送信してください。
EMPro 2011.12は、以下のOSプラットフォームでサポートされています。
- Microsoft Windows 7、Vista、XP
- Redhat RHEL WS 4、5
- Novell SUSE SLES 10
他の情報について
EMProを初めて使用される場合は、EMPro(Electromagnetic Professional)のメイン・ページをご覧ください。
EMProをお試しになりたい場合は、キーサイトEDA担当営業までご相談ください。
別のバージョンをお探しの場合は、他のEMPro製品バージョンを表示してください。
EMProを使い初められたばかりですか?入門チュートリアルページをご覧ください。