Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
成功事例
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
100G-LR4コンポーネントの波長/偏波依存性
波長分割多重(WDM)の使用は、1300 nmのOバンド波長範囲でますます増加しています。このノートでは、波長および偏波依存コンポーネントテストのサポートについて説明します。
光測定ソリューション
第1巻:PL3EおよびROのアプリケーションと製品を含む一般的なフォトニックテストカタログには、次世代の低コスト光学デバイスのフォトニックテストのためのキーサイトの現在のソリューションに関する詳細な製品とアプリケーション情報が記載されています。 高速デバイス用のデジタルマイクロ波ソリューション(BERT、DCA)。 このカタログは、次世代フォトニクスの市場投入までの時間を短縮し、コストの削減と統合の強化を通じて効率的なネットワークメンテナンスを実現する、業界をリードするパフォーマンスを提供するフォトニックおよびトランシーバー測定ソリューションを網羅しています。 これは、市場のライフサイクルの早い段階で競争力のある価格で提供される革新的な光通信テストソリューションへの取り組みを示しています。
5G TFビームフォーミング・ファンクション・テストのためのOTAセットアップ
本ホワイトペーパーでは、既存のサブ6 GHzネットワークエミュレータをミリ波RFヘッドおよびデュアル偏波ホーンと組み合わせて使用し、複数の到来角(AoA)を持つビームフォーミング、具体的には複数の同時ダウンリンクビームの無線(OTA)テストを実現する新しいアプローチを提案します。
FieldFoxマイクロ波アナライザ – 5G gNBフィールド・テスト・ソリューション
キーサイトの5G gNBフィールド・テスト・ソリューションは、FieldFoxマイクロ波アナライザをベースとしており、5Gネットワークの設置やトラブルシューティングを行うための包括的なツールキットを提供します。
こんなに簡単!プローバでの自動測定
フライヤー
PSI5 センサ・シリアル・バスのトリガ/デコード
InfiniiVision Xシリーズオシロスコープのキーサイトのユーザー定義可能マンチェスター/NRZシリアルトリガ&デコードオプションを利用して、PSI5車載センサーバスを迅速にテストおよびデバッグする方法を学びましょう。
マンチェスター符号化方式とASK変調を使用した自動車キーフォブのデコード
詳しくはこちらで、キーフォブ信号をプローブしてキャプチャし、各バースト/パケットをハードウェアで復調し、2 kbpsto5 Mbpsのデータレートで送信された各メッセージをデコードするようにスコープを設定します。
I/Q光変調について知っておくべきすべてのこと
新しいデータセンターの建設が世界中で進められる一方、今日のCPUやRAMのレイテンシーはきわめて小さいため、複数のサーバーに分散している大量のデータを、わずかな時間で容易にマッピングできます。さらに重要な問題は、インフラストラクチャーの残りの部分がついていけるかどうかです。データ量の爆発的増加は、困難な課題を突きつけています。近いうちに訪れるボトルネックを回避するには、データ処理のすべての段階でビットレート効率を高める必要があります。
Keysight Technologies FieldFox RFベクトル・ネットワーク・アナライザ
技術概要
5Gビームトラッキングの基礎とデータスループットの測定方法
このアプリケーションノートでは、高データレートのテストにおける新たな課題について説明し、キーサイトのプロトコルR&Dツールセットを使用したこれらの課題に対するソリューションを提供します。
C-V2Xの機能的な性能と2021年のコンフォーマンス要件を確保する方法 | キーサイト
ダイナミックに変化する要件に歩調を合わせて柔軟に対応し続けることが、C-V2Xの機能的な性能と2021年のコンフォーマンス要件を確保するための唯一の方法です。
フォトニクス・ネットワーク&データセンター テスト・ソリューション・カタログ
フォトニクス・ネットワーク&データセンター テスト・ソリューションの最新情報をお届けします。
EEsof EDA 総合カタログ 2017
総合カタログ
偏波アライメント手法
デバイスおよびプローブへの光偏波アライメントに関する説明とプログラミング
N7786B偏波シンセサイザ
このデータシートでは、N7786B偏波シンセサイザについて説明します。N7786Bは、高速なニオブ酸リチウムベースの偏波コントローラと偏波アナライザ、さらにマイクロコントローラベースの駆動回路を内蔵しています。
N778xC偏波テスト製品
新しいN778xC偏波テスト製品は、光コンポーネントおよびサブシステムの高速かつ高性能な特性評価と検証を可能にします。
N7784B高速偏波コントローラ
このデータシートでは、高速偏波コントローラとマイクロコントローラベースの駆動回路を内蔵した偏波コントローラについて説明します。このユニットは様々なモードで動作できます。
偏波スクランブラを用いたPERおよびPDL測定手法
同期偏波スクランブラを、偏波状態のシーケンスを介して繰り返しステップ実行するようにプログラムし、PERおよびPDL測定を迅速に行う方法について説明します。
高屈折率コントラストモード進化型偏波回転子のシミュレーション
ビーム伝搬法シミュレーションが、高屈折率偏波回転子をいかに正確にモデル化し、集積フォトニック回路向け偏波制御デバイスの効率的な設計と検証を可能にするかをご覧ください。
偏波依存損失 (PDL) 測定
このアプリケーションノートでは、8169A偏波コントローラを用いた偏波依存損失 (PDL) 測定プロセスについて議論します。
何をお探しですか?