Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
RSoft フォトニックデバイスツール
RSoft Photonic Device Toolsは、受動型および能動型のフォトニックデバイスを対象とした、シミュレータと最適化ツールの包括的なポートフォリオを提供します。ユーザーは、共通のCAD環境において、光伝搬、散乱、モード、回折格子、レーザー、LED、材料やキャリアによる影響、さらには製造上の変動に対する挙動などをモデル化することができます。
適切なフォトニックデバイス設計ソフトウェアの選び方
絞り込むためには、これらの重要な質問をすることが役立つ場合があります。
RSoft FullWAVE FDTD GPU によるシミュレーション高速化
RSoft Photonic Device ToolsのFullWAVE FDTDは、GPUアクセラレーションをサポートするようになりました。
Keysight N7700A フォットニック・アプリケーション・スイート
フライヤ
集積フォトニクスによるデータ・センター・インターコネクトの革新的進化 | キーサイト
フォトニック集積回路(PIC:Photonic Integrated Circuit)は長距離光通信ネットワークと同様に、データセンター内およびデータセンター間を結ぶ短距離接続にも革新的な進化をもたらす破壊的なテクノロジーだと広く信じられています。
モードコンバーターの設計 利用ツール: BP Mode Solver (or FemSIM FEM), BeamPROP BPM
2本の線形テーパー付きリブ導波路で構成されるモード変換器の設計およびシミュレーション
誘電体THzメタレンズのデザイン 利用ツール: RSoft DiffractMOD RCWA, MetaOptic Designer
テラヘルツ(THz)波はマイクロ波と遠赤外線の間に位置し、天文学、通信、イメージング、センシングに有用な独自の特性を備えています。THz波を制御するには低損失かつ小型のレンズを設計することが不可欠であり、誘電体メタレンズはその有力な解決策となります。
高効率なフォトニックデザインの実現:設計工数を大幅に削減 RSoft MOST(多変数最適化・スキャンツール)の活用
フォトニックデバイス設計では、多数の設計パラメータの調整と最適化に多くの時間と労力を要することが多く、開発効率を左右する重要な要因となっています。
フォトニクス・ネットワーク&データセンター テスト・ソリューション・カタログ
フォトニクス・ネットワーク&データセンター テスト・ソリューションの最新情報をお届けします。
コヒーレント光技術コンポーネントテストにより、1.2テラビットアプリケーションが可能に
NeoPhotonics社は、通信/データ・センター・アプリケーションで高速通信ネットワークに使用されるオプトエレクトロニクスソリューションの設計および製造を行っています。
光測定ソリューション
第1巻:PL3EおよびROのアプリケーションと製品を含む一般的なフォトニックテストカタログには、次世代の低コスト光学デバイスのフォトニックテストのためのキーサイトの現在のソリューションに関する詳細な製品とアプリケーション情報が記載されています。 高速デバイス用のデジタルマイクロ波ソリューション(BERT、DCA)。 このカタログは、次世代フォトニクスの市場投入までの時間を短縮し、コストの削減と統合の強化を通じて効率的なネットワークメンテナンスを実現する、業界をリードするパフォーマンスを提供するフォトニックおよびトランシーバー測定ソリューションを網羅しています。 これは、市場のライフサイクルの早い段階で競争力のある価格で提供される革新的な光通信テストソリューションへの取り組みを示しています。
81602A ハイパワー波長可変レーザー光源
81602Aチューナブルレーザー光源は、フォトニックデバイスのテストにおける新しいアプリケーション領域を探求するために設計されました。50 mW (+17 dBm)を超える出力パワーレベルを特長とし、Oバンドをカバーします。
KeysightCareテクニカルサポート
このデータシートでは、KeysightCareの中核であるKeysightCare Technical Supportについて詳細に説明し、利点をご紹介します。
信頼性の高い測定で市場投入までの開発時間を短縮!
PD1500A向けR-55S-XXX KeysightCareカスタムソリューションサポートは、システム機能検証を含むトータルサポートをご提供可能になりました。
データ・センター・インターコネクトの3つの主なトレンド: 400Gb/sの達成、さらにその先へ | キーサイト
コヒーレント光技術を使用すれば、DCIは1本のファイバーラインでテラビット規格の情報を伝送でき、増え続けるデータ需要に対応する柔軟性を実現できます。
5Gやヘルスケアなどの研究分野における新たなブレークスルーを求めて
キーサイトは、5G、生物医学、エネルギー、光学およびフォトニクス、量子工学などの主要産業分野の学術研究者向けのソリューションを提供しています。
ネットワーク&データセンター ソリューション カタログ
電気から光、光から電気、物理層からプロトコルテストまで、エンドツーエンドのテストソリューションと製品ワークステーションについてご紹介します。
I/Q光変調について知っておくべきすべてのこと
新しいデータセンターの建設が世界中で進められる一方、今日のCPUやRAMのレイテンシーはきわめて小さいため、複数のサーバーに分散している大量のデータを、わずかな時間で容易にマッピングできます。さらに重要な問題は、インフラストラクチャーの残りの部分がついていけるかどうかです。データ量の爆発的増加は、困難な課題を突きつけています。近いうちに訪れるボトルネックを回避するには、データ処理のすべての段階でビットレート効率を高める必要があります。
集積フォトニクス
統合フォトニクス(シリコンフォトニクスとも呼ばれる)は、データセンター内通信およびデータセンターインターコネクト(DCI)、通信、5G、車載コネクティビティ、ハイパフォーマンスコンピューティング、LIDAR、センシング、医療といった産業分野にさらなるメリットをもたらします。
フォトニック・クリスタル・ファイバ
MOSTユーザーメトリクスがフォトニック設計の最適化をどのように自動化し、パラメータースイープを通じて派生パフォーマンスパラメータを抽出することで、フォトニック・クリスタル・ファイバおよび製造公差の解析を加速するのかをご覧ください。
何をお探しですか?