Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
衛星通信向けフェーズドアレイアンテナのイノベーション
このブートキャンプでは、衛星低軌道(LEO)通信向けフェーズドアレイアンテナの利点、開発、およびアプリケーションについて探求します。
5 レッスン
W1720EP フェーズドアレイビームフォーミングキット、W1467BP SystemVue Array Architect バンドル
フェーズドアレイサブシステム向けのシステムレベル設計サポートにより、5G、レーダー、および衛星システムにビームフォーミング技術を適用することを可能にします。
宇宙および衛星の開発とアプローチ
衛星開発の主要な新分野について学びましょう:衛星間光通信リンク、ソフトウェア定義衛星、およびフェーズドアレイアンテナ。
6 レッスン
フェーズド・アレイ・アンテナおよび送受信モジュールのテストの高速化 | キーサイト
レーダー、電波天文学、無線通信などの多様なアプリケーションにおいて、開発者はアンテナ アレイを使用してビームフォーミングを可能にしています この手法には多くの利点があります。
5G基地局テストソリューションカタログ
このカタログでは、5G基地局テストソリューションで使用するキーサイトの製品を説明します。
FieldFoxマイクロ波アナライザ – 5G gNBフィールド・テスト・ソリューション
キーサイトの5G gNBフィールド・テスト・ソリューションは、FieldFoxマイクロ波アナライザをベースとしており、5Gネットワークの設置やトラブルシューティングを行うための包括的なツールキットを提供します。
キーサイトPV8900ソーラーアレイシミュレータによるPVインバータのテスト方法
実際のソーラーアレイで太陽光発電 (PV) インバータをテストすることは、これらのアレイが大きく、環境条件の変化がその出力に影響を与えるため、非現実的です。PVアレイシミュレータがPVインバータを設計およびテストするための実用的な方法を提供し、最大電力点追従 (MPPT) 効率を確実に達成する方法をご覧ください。
衛星通信向け位相ノイズ測定
本コースは、位相ノイズ測定を介して衛星通信システムの性能を正確に検証する任務を負うエンジニア向けに設計されています。
7 レッスン
キーサイト・テクノロジー マルチチャネル・アンテナ校正、リファレンス・ソリューション
このパンフレットでは、キーサイトのマルチチャネルアンテナ校正リファレンスソリューションについて説明しています。これは、狭帯域アンテナ校正(スケーラブルなチャネル数、アンテナ受信チャネルのダウンコンバージョンなど)を提供します。
フェーズド・アレイ・レーダ・システムの効果的な開発手法
フェーズドアレイレーダーシステムの設計とテストの適切な方法をカバーします。これによりR&Dライフサイクルが効率化され、より速く、より安価で、より優れたフェーズドアレイレーダーシステムを実現できます。
ミリ波 5G NR デバイス/システムの OTA テスト | キーサイト
この文書では、無線 (OTA) テストの課題と、フェーズド アレイ技術、ミリ波ビームフォーミング、ビームステアリングなどのミリ波デバイスの関連テスト方法について説明します。
【車載レーダー】設計/検証を効率的に、高い信頼性で実現
フライヤ
RFパワーアンプ設計の徹底解説
パワーアンプ設計のベストプラクティス、安定性解析の秘訣、変調設計、フェーズドアレイのロードプルにおけるアクティブインピーダンス効果について学びます。
23 レッスン
フェーズドアレイ開発にシステムレベルデザインがもたらす4つの利点 | キーサイト
フェーズドアレイアンテナの開発は新しい時代に入りつつあり、開発の速度が成功のために重要な要因となります。エレクトロニック・システム・レベル手法を採用することで、フェーズドアレイ設計者が得られる4つの利点を説明します。
Keysight E4360 モジュラー太陽電池シミュレータ モデル:E4360 ~ 62A、E4366 ~ 68A
このデータシートでは、Keysight E4360モジュラー・ソーラー・アレイ・シミュレータの使用について説明しています。
5Gソリューションカタログ 2020
キーサイトの5G向けソリューションと5G向けラインアップを一挙ご紹介します。
信号発生における位相雑音のニーズと選択肢について
位相ノイズ信号発生器の基礎と、アプリケーション向けに位相ノイズを最適化する方法について理解を深めます。
アンテナ性能を向上させる5つのヒント
無線からレーダーまで、およびEMI/EMCのテストにおいて、システムの性能はアンテナ次第です。このeBookでは、アンテナ性能を向上させる基本的テクニックについて説明します。
電波吸収率、反射減衰量測定の決定版 2.6GHzto140GHz インライン化、XYステージ対応、PLC対応等可能
ソリューション・ブローシャ
マルチエミッタシナリオ作成:レーダーおよび電子戦(EW)テスト向け | キーサイト
このアプリケーションノートは、第8部で、レーダーシステムとそれに伴う測定の課題とソリューションを掘り下げるシリーズの最後の掲載です。シリーズ全体にわたる目標は、不朽の基礎と新しいアイデアの組み合わせを提供することです。
何をお探しですか?