Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
RF回路設計者向けのRFシステムモデリング
RF回路設計者とRFシステム設計者が、設計とシミュレーションにおいてどのようにすればより効果的に連携できるかをご覧ください。
4 レッスン
5G RF DVTツールセット
このチラシでは、多様なグローバルスペクトル要件に対応し、ミリ波周波数でのビームフォーミングやスタンドアローン/ノンスタンドアローンユースケースを含む高度な5G RF/RRM機能を効率的にプロトタイプ化するための包括的なソリューションである、キーサイト5G RF/RRM設計検証ツールセットを紹介しています。
Keysight L4490A/91A RFスイッチプラットフォーム
このデータシートは、L4490AおよびL4491A RFスイッチプラットフォームに関する技術仕様を提供します。
FieldFox RF ハンドヘルド・アナライザ
FieldFox データシートの更新には、新しい C モデル・バージョンが含まれています。
ベーシックRF製品 ハンドヘルド・アナライザ
基本RF製品:FieldFox
RF基礎ブートキャンプ
RF信号チェーンとネットワーク解析、スペクトラムおよび信号解析、信号生成と変調について学びます。
ベーシックRF製品 スペクトラム/シグナル・アナライザ
ベーシックRF製品 : スペクトラム・アナライザ/シグナル・アナライザ
ベーシックRF製品 ベクトル・ネットワーク・アナライザ
基本的なRF製品 : ベクトル・ネットワーク・アナライザ
APC2.4mm/3.5mm RF汎用ケーブル
・トップパフォーマンスを必要としない汎用グレード ・使い勝手のよい柔らかいケーブル ・オス/メスのコネクタの組み合わせをラインアップ ・3.5mmにはアクセサリ接続等にも有用な長さ0.5mをご用意
Keysight V3500A ハンドヘルドRFパワー・メータ
この2ページのクイックファクトシートでは、V3500A ハンドヘルドRFパワーメータの主要な機能と仕様を強調しています。
Keysight Technologies V3500AハンドヘルドRFパワー・メータ
キーサイト・テクノロジー初の手のひらサイズのパワー・メータは、ラボ品質の高いRFパワー測定を実現し、設置・保守またはR&Dラボ環境に最適です。
ベーシックRF製品 ベクトル/アナログ シグナル・ジェネレータ
基本的なRF製品:ベクトル/アナログ信号発生器
RFパワーアンプを設計する方法
RFパワーアンプ設計のシミュレーションの基本を探り、6つの異なるクラスに対する設計アプローチについて解説します。
7 レッスン
RFシステム設計のためのデジタルツイン
キーサイトのSystem DesignソフトウェアがRFデジタルツインをモデリングすることで、MBSEフローにどのように接続し、それを可能にするかをご覧ください。
2 レッスン
スペーストーク: RFテストプロセスを効率化
この30分のビデオでは、Joel Dunsmore博士とJan Verspecht博士が、RFテストプロセスを効率化する最新のネットワークアナライザ技術について議論しています。
RFフィードテスト基礎ブートキャンプ
RF機器のトラブルシューティングに用いられる、基本的なRF測定の理論について学びましょう。実際の課題を解決するためにハンドヘルド計測器がどのように活用されるか、実演をご覧ください。
25 レッスン
RFテスト学習ハブ
ますます混雑し複雑化するRF環境では、より高いテストと測定の精度が求められます。RFテストの初心者の方でも、より高度なテストコンセプトに関する情報をお探しの方でも、役立つリソースがここにあります。キーサイトは、困難なRF環境におけるイノベーションと測定精度をサポートするために必要なツールと専門知識を提供します。
キーサイト・テクノロジー キーサイト 802.11ad RFテストソリューション
自信を持って802.11adデバイスを設計してください。周波数は10倍高く、変調帯域幅は100倍広く、変調は現在、モードの混合です。
IEEE802.11ac 規格とRF測定
アプリケーション・ノート
RF/マイクロ波レンタル製品カタログ
Keysightプレミア・レンタル・パートナーは、お客様が高性能測定器を短時間でお手頃な費用で柔軟に入手するための支援をいたします。お客様と協力して、テスト状況に最適な測定器を調査して迅速にお届けします。
何をお探しですか?