Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
Keysight J-BERT M8020A 高性能BERT
J-BERT M8020Aは、最大16または32Gb/sで動作するシングルレーンおよびマルチレーンデバイスの高速で正確なレシーバー特性評価を可能にします。 M8020Aは、新しいM8000シリーズの最初の製品です。
M8030AマルチチャネルBERT
M8030AマルチチャネルBERTは、PCIe、PON、XAUI、GAUIマルチレーンテストなどのマルチチャネルアプリケーションをサポートし、14スロットメインフレームは広く使用されているJ-BERT M8020Aの機能を拡張します。
車載エレクトロニクスおよび電気自動車向けDAQアプリケーション
データ収集システム(DAQ)は、車載エンジニアが製品の特性評価、内部プロセスの監視、またはテストプロセスの制御を行うのに役立つ多用途なツールです。DAQは、電気自動車における最新のパワーエレクトロニクスおよびバッテリーシステムの動的測定にも有用です。この費用対効果の高いソリューションの詳細をご覧ください。
Keysight N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s
N4962A 、自動化された生産ライン・テスト、製造、研究開発用に設計された、低コストの0.5to12.5Gb/s擬似ランダム・ビット・シーケンス発生器およびビット誤り率テスタです。
温度モニタリング用DAQツール
このアプリケーションノートは、正確なバッテリーの充放電温度測定に適したDAQテスト機器の選択を支援し、適切な容量や寿命のトレードオフを可能にし、製品の信頼性を向上させます。
DAQデータロガーの選択方法
この記事では、適切な容量または寿命のトレードオフを行い、製品やデバイスの信頼性を向上させるために、バッテリーの充電および放電温度を正確に測定するための温度測定器の選定と設定について説明します。
キーサイト・テクノロジー M8030A マルチチャネルBERT
フライヤー
マルチレーンBERTテスト用のスイッチングソリューション | キーサイト
このアプリケーションノートでは、スイッチングソリューションの使用方法、発生する可能性のある問題とその対処方法を紹介します。
このコースでは、製品の特性評価、内部プロセスの監視、またはテストプロセスの制御に役立つデータ収集(DAQ)システムの汎用性について詳しく学びます。
4 レッスン
DAQを用いたダイナミックなデータ収集と測定
本書は、ダイナミックDAQシステムのアーキテクチャについて解説しています。センサーの選択、使用するケーブルの種類、ハードウェアの要件、DAQハードウェアを制御するためのPC DAQソフトウェア、そしてデータ解析の実行方法について、自信を持って説明します。
M8040A 64Gbaud 高性能BERT
DAQの測定速度を最適化する方法
このホワイトペーパーでは、キーサイトのDAQ970AシステムであるミッドレンジDAQシステムの測定速度を最適化し、ほとんどの設計検証テストに対応する方法を紹介します。測定およびトランザクション速度を最適化するのに役立つ適切なハードウェアと構成設定の選択方法を学習できます。
自動車アプリケーションにおけるデータ収集(DAQ)システムの導入事例 | キーサイト
このホワイトペーパーでは、パワーデバイスの特性評価からギガファクトリーでのバッテリーセルテストまで、DAQシステムに依存する車載アプリケーションとお客様の使用事例について説明します。
DAQソリューションを使用した動的データの同時モニタリング
DAQを使用して動的データを同時に監視する方法をご覧ください。
9 レッスン
レシーバーとビットエラーレートテスト (BERT) の基礎
BERTを使用したレシーバーおよびビットエラーレートテストの基礎により、レシーバーの性能を向上させます。
8 レッスン
Keysight ビット誤り率測定器 M8020A J-BERTシリーズ
J-BERTシリーズ
DAQによる充放電中のバッテリー温度プロファイリング
基本的なDC電源を使ってバッテリーの充電をする方法と、電子負荷を使ってバッテリーの放電をする方法をご紹介しています。BenchVueソフトウェアは、パソコンに接続し、測定器の設定、データの収集、解析を効率的に実行できます。BenchVueソフトウェアを使って、パソコンに測定器を接続、設定し、効率的にデータを収集し解析できます。
Keysight マルチプレクサ、デマルチプレクサ、クロックリカバリ BERT関連製品&アクセサリ
キーサイト・テクノロジー N4960A シリアルBERT 17および32 Gb/s
N4960Aは、100GbE、28G、および高速SerDesアプリケーションの特性評価において、世界で最も手頃なソリューションです。
DAQをデータロガーとして使用する際の4つの考慮事項
あらゆる産業において、機能豊富な製品の設計がトレンドになっています。製品の機能が増えるほど、テストの開発は複雑になります。効果的なセットアップとコンポーネントでテスト開発サイクルを改善し、テスト時間を短縮する方法や、データ収集テストシステムの精度を改善する方法をご紹介しています。
何をお探しですか?