Open RAN

Open RAN

Open RANイノベーションを加速

オープン無線アクセスネットワーク (Open RANまたはORAN) は、オープンで仮想化されたインテリジェントなアーキテクチャを採用し、マルチベンダー、相互運用可能、かつ競争力のあるエコシステムを実現します。Open RANアーキテクチャとその課題を理解することは、Open RANネットワーク要素の開発、統合、展開を迅速化するために重要です。キーサイトのテスト/測定エキスパートによる実用的なソリューションで、Open RANの課題を克服する方法をご覧ください。

Open RANの基礎を学ぶ

O-RANの理解

O-RANを理解するためのエッセンシャルガイド

分離型および仮想化ネットワークへの傾向はOpen RANに集約されています。このeBookでは、展開を成功させるためのORANアーキテクチャ、テスト要件、および性能指標を分解して解説します。

ネットワーク

Open RANに関するよくあるご質問トップ5

Open RANに関する最も一般的な質問をご覧ください。また、重要なテストに関する考慮事項についての洞察を得てください。

Open RANの複雑性

5Gのすべて:Open RANの複雑性の管理

キーサイトのエキスパートから、個々のO-RANコンポーネントとO-RANの設計および実装の複雑さについて学びましょう。

テスト統合 オープンRAN

Open RANにおけるテストと統合の課題を解決する

Open RANのテストニーズに対応し、ワークフロー全体での結果共有を簡素化する方法をご確認ください。

注目のコース

Open RANリソースを見る

5G
5G
5G
5G
5G

商用ネットワークでOpen RANを展開する方法を学ぶ

エンジニアは、Open RAN向けのワイヤレスネットワークをテスト、監視、最適化するための新しいアプローチを必要としています。設計、エミュレーション、テストソリューションを使用して、開発、統合、および展開を加速する方法を学びましょう。

Open RANユースケースを見る

Open RANに関するより多くのInsightと厳選されたリソースをご覧ください。

 

Open RANソリューション

設計、エミュレーション、およびテストソリューションで、キーサイトがお客様のOpen RANイノベーションを加速させる方法をご覧ください。
お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?