航戦(NAVWAR)脅威シミュレーション

宇宙から見える防衛ネットワーク

NAVWARにおける現実的なPNTテストシナリオ

全地球測位衛星システム(GNSS)の妨害やスプーフィングから、高度なマルチドメイン脅威に至るまで、戦闘員は信頼性の高い測位、航法、時刻情報(PNT)を維持する上で大きな課題に直面しています。キーサイトのNAVWAR脅威シミュレーション・ソリューションが、ミッションを代表するNAVWAR環境をモデル化することで運用リスクを軽減し、広範な脅威に対して軍用PNTシステムを検証・強化する方法をご覧ください。

NAVWAR脅威シミュレーションの基礎を学ぶ

攻撃シミュレーションを監視する担当者

ラボでの実世界のNAVWAR攻撃のシミュレーション

今日のますます厳しく複雑な状況において、堅牢なPNTベースのNAVWARシステムの迅速な展開は不可欠です。GNSS、暗号化された軍事信号、LEOコンステレーション、およびカスタム波形にわたる信号を生成するキーサイトソリューションを使用して、繰り返し可能で現実的なテストシナリオを迅速に構築することで、NAVWARの堅牢性を高める方法を学びましょう。

防衛ネットワーク

GNSSジャミング:ミッションクリティカルシステムのテスト

さまざまなジャミングシナリオにおけるGNSS受信機の動作を徹底的にテストする方法を学びましょう。

暗い背景の上に、赤く光るノードとそれらを結ぶ線が抽象的なネットワークを形成している。

GNSSスプーフィング:現実感を高めた攻撃のシミュレーション

副次的損害を含む、実世界の脅威を忠実に再現するシナリオを作成する方法を探ります。

暗い背景の上に、赤とオレンジ色の抽象的なデジタル地形グリッドと、光り輝く山頂が描かれている。

高精度PNTテストのための3D地形モデリングの使用

3D地形モデリングを使用して、PNT受信機に対するマルチパス、回折、および遮蔽の影響を評価します。

NAVWAR脅威シミュレーション・ソリューションを見る

軍事用アンテナ

NAVWAR向けPNT Xソリューション概要

PNT Xが、対妨害アンテナ統合のテストなど、主要なNAVWARユースケースをどのようにサポートするかをご覧ください。

レーダーマップ

PNT X CRPAテストシステム

位相が揃った波面と現実的なNAVWARの脅威でCRPA対ジャミングアンテナをテストします。

SimMNSA ソフトウェアのインターフェース。

SimMNSA Mコードシミュレーションソフトウェア

安全なラボベースの環境で、実際の信号を使用して軍事GPS Mコード受信機をテストします。

PNT X

PNT X NAVWARシミュレーション・システム

NAVWARの脅威に対応できるPNTシステムを構築するには、防衛関連の開発者やインテグレータは、ラボでGPSが競合する環境をシミュレートする必要があります。キーサイトのPNT Xシミュレーション・ソリューションは、妨害およびスプーフィングの脅威を伴う超リアルなNAVWAR環境の作成を可能にし、CRPA、慣性航法システム、マルチGNSS、代替PNTソリューションを含む階層型PNTアーキテクチャをテストします。

その他のNAVWAR脅威シミュレーション・リソースを見る

現実的なNAVWAR脅威シミュレーションが、レジリエントなPNTシステムの導入をどのように加速できるかについて詳しくご覧ください。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?