Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
ラボで後処理スペクトラム管理ソフトウェアを使用して干渉を特定します。
当社の高密度ATE電源は、テストスループットと精度の間のトレードオフを解消します。
WirelessProは、比類のない容易さと精度で、5Gネットワーク、5G Advancedテクノロジー、および将来の6Gワイヤレスチャネルのさまざまな側面をモデル化、シミュレーション、および解析することを可能にします。
当社の新しいマルチコア12ビット、最大33 GHzのオシロスコープで、より迅速かつ明確なインサイトを得られます。
データセンターインフラストラクチャのあらゆる部分をエミュレートします。あらゆるものをエミュレート。すべてを最適化。
キーサイトのVSAソフトウェアで信号解析テストを加速します。75以上の信号規格に対応し、高精度で視覚化、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最新の製造向けに設計された堅牢なインラインおよびオフラインICTにより、高速かつ正確なボードレベルテストを実現します。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
追跡。発見。パーソナライズ。 すべてを1か所で。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
高出力ATEシステム電源
EVバッテリー、衛星サブシステム、データセンターの電源モジュールなどの複雑な高電力システムのテストには、精度と効率が求められます。キーサイトのハイパワーATEシステム電源は、1.5~12 kWの範囲で、比類のない高密度とシームレスなPathWaveソフトウェア統合を備えた回生型双方向電源を提供します。キーサイトだけが提供できる性能と信頼性により、検証を加速し、より深い洞察を得て、次世代設計をより迅速に市場投入できます。
教育・指導ソリューション
工学教育ラボの設置には、知識と計画が必要です。教育ソリューションは、お客様のために機能すべきであり、その逆ではありません。キーサイトの教育ソリューション、ラボ機器、コースウェアの詳細をご覧ください。
4G LTE
キーサイトの包括的なソリューションにより、4G LTEコンポーネント、チップセット、デバイス、ネットワーク機器、およびネットワークの性能を最大化します。
新興テクノロジー
量子技術や6Gのような研究開発が継続的に進められており、エンジニアはそれらをサポートするためのインフラストラクチャおよび開発上の課題を克服するよう促されています。
IoTワイヤレス通信テスト
キーサイトのIoTワイヤレス技術テストソリューションは、デバイス設計の統合、相互運用性、およびキャリア受入テストの各フェーズを支援します。
IoT教育ハブ:ワイヤレス通信
IoTワイヤレス・テストが、デバイス設計の統合、相互運用性、およびキャリア受入テストの各フェーズでどのように役立つかをご覧ください。
CI/CD
CI/CDライフサイクルの継続的インテグレーションおよび継続的デプロイ全体におけるテストと可視化
WLANインフラストラクチャテスト
キーサイトのテストソリューションでWLANインフラストラクチャを最適化します。堅牢なネットワークパフォーマンスと信頼性を確保します。今すぐ高度なテストツールをご覧ください。
ネットワーク可視化ソリューション
ネットワーク可視化 強化 - インラインセキュリティとアウトオブバンド監視ネットワーク可視化 - ネットワークパケットブローカーの業界リーダー、Ixia提供
測定不確かさの計算
キーサイトの包括的なガイドで測定の不確かさを習得しましょう。測定の精度と信頼性を向上させます。今すぐ専門家の知見を探求しましょう!
測定プロフェッショナル向け無料規格
キーサイトで測定プロフェッショナル向けの標準にアクセスします。測定の精度と信頼性を向上させます。今すぐ専門リソースをご覧ください。
コネクテッドカー
最も普及しているコネクテッドカー技術を迅速に統合・テストします。コネクテッドカーの設計、検証、テストにおける課題に対処します。
光学とフォトニクス
キーサイトは、コヒーレント通信開発の各段階において、市場投入までの時間を短縮し、テストコストを削減し、新しいテクノロジーを可能にするソリューションを提供することで貢献します。
EMCプレコンプライアンスの基礎
プリコンプライアンス試験とは何か、そしてそれが費用対効果が高く、リスクの低い方法で製品を期限内に市場投入するのにどのように役立つかを理解してください。
オープンネットワーキングの実装向けテストソリューション
クラウドにおけるオープンネットワーキングのためのテストソリューションを発見してください。性能を最適化し、信頼性を確保し、導入を加速します。キーサイトのページで詳細をご覧ください。
データセンターインフラストラクチャ
キーサイトは、すべての製品開発段階において、お客様のデータセンターおよびネットワークのイノベーションの性能を最適化し、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
製造試験
キーサイトの製造テストソリューションは、歩留まり、生産性、品質の継続的な改善を可能にし、お客様の製造プロセスを改善および最適化します。
自動車車載ネットワーク
キーサイトの車載ネットワークソリューションは、お客様の自動車イノベーションをより迅速かつ優れた方法で提供するために必要な、高性能な設計およびテストプラットフォームを提供します。
5G
5Gテストに関する洞察と、最先端のソフトウェア、測定、可視化ソリューションは、お客様が5Gワイヤレステストにおいて迅速に革新し、変革し、成功を収めることを可能にします。
実装全体で共通のデザインライブラリを使用することで、ワークフローを簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。
何をお探しですか?