何をお探しですか?
電磁スペクトルを用いた作戦
スケーラブルかつ高性能なCOTSテストにより、電磁(EM)スペクトラム運用に現実味と精度をもたらします
電子戦(EW)の脅威が急速に進化する中、テストおよび評価の大幅な改善は不可欠です。新しい時代の到来:キーサイトは商業パートナーとして前進し、将来にわたって成功するために必要な、迅速に適応可能なソリューションを創出し、提供します。
私たちの使命:お客様のチームと協力して、現実味の向上とさらなる信頼性を確保することです。
キーサイトのソリューションおよびサービスを活用し、お客様のラボを次のレベルへと引き上げましょう。
電磁環境における優位性の確保
電磁(EM)スペクトラムは私たち全員を結びつけています。軍事部隊は、通信、状況認識の向上、および目標を絞った機動を通じて、情報収集および軍事作戦をサポートするためにEMスペクトラムに依存しています。今日の紛争において、勝者はEMスペクトラムの制御権を握ります。
柔軟でスケーラブルな脅威シミュレーションおよび解析ソリューションによって、進化するEMスペクトラム運用のニーズに対応する必要があります。高周波(RF)テストとイノベーションにおける実績を持つキーサイトは、混雑したスペクトラムにおけるRFエミッタの検出、識別、および位置特定のサポートを提供します。電子戦におけるイノベーションへの信頼を高めるお手伝いをします。
電子戦の課題
ターゲット、電子戦(EW)、および対抗手段の進化には、複数のエミッタの高度なシミュレーションとテストのための複雑な信号生成と解析が必要です。検出、回避、電子戦、および対抗手段における課題は、技術の進歩に伴って進化します。
いずれの場合においても、今日のシステムのテストは、アナログおよびベクトル信号発生器、スペクトラムアナライザ、ベクトル信号アナライザ、ベクトルネットワークアナライザなどの高性能テスト機器を活用できます。複数のエミッタを持つ到来波面のシミュレーションから受信機の精密部品のテストに至るまで、当社のソリューションは複雑なEWテストアプリケーションに対応します。
動的シナリオ向けZ9500A Simulation Viewまたは事前スクリプト化シナリオ向けマルチエミッタシナリオ生成(MESG)ソフトウェアを使用して、0~40 GHzのEWテストに向けた検証済みでパフォーマンスが最適化されたマルチエミッタ信号シナリオを作成します。
高密度脅威シミュレーション
複雑かつ高パルス密度のEW(電子戦)シナリオを作成し、到来角(AoA)やキネマティクス(移動プラットフォーム)を同時にシミュレートすることで、スケーラブルな信号シミュレーションにより、新しい複雑な脅威に迅速に適応します。当社のソリューションは、信号生成、ハードウェアおよびソフトウェアの校正、ならびに事前スクリプト化または動的な脅威生成シナリオ用のアプリケーションソフトウェアを統合しています。このアプリケーションソフトウェアは、数千のエミッタを持つ電子戦場をシミュレートするように構成されています。
注:EWソフトウェアはITAR(国際武器取引規則)の輸出規制の対象となります。詳細、ライブデモ、または評価用ライセンスについては、キーサイトの営業担当までお問い合わせください。
自動テストによる迅速なデプロイ
無線テストのメーカーや保守拠点にとって、インフラストラクチャからサプライヤー製品の統合に至るまで、テストには時間とリソースが費やされます。分断された自社製ソフトウェアでは、変化するテスト要件や環境に適応することは困難です。柔軟かつスケーラブルなデスクトップテスト自動化ソリューションが必要です。当社のPathWaveテスト自動化ソフトウェアは、接続されたワークフローを可能にして統合プロセスを簡素化し、カスタムの自動化要件を満たします。シンプルなプラグインにより、プログラミング不要でテストのシーケンス化が可能です。PathWaveを使用することで、一貫したユーザーエクスペリエンス、共通のデータフォーマット、および効率的なデータ共有が保証されます。
関連製品
さらに詳しく
投資の保護
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?