무엇을 찾고 있습니까?
전자기 스펙트럼 작전
확장 가능하고 성능이 뛰어난 COTS 테스트는 전자기(EM) 스펙트럼 운용에 현실성과 정확성을 제공합니다.
전자전(EW) 위협이 가속화됨에 따라 테스트 및 평가의 획기적인 개선은 선택이 아닙니다. 새로운 시대로의 도약: 키사이트는 미래에 성공하는 데 필요한 신속하게 적응 가능한 솔루션을 만들고 제공하는 상업적 협력자로 나서고 있습니다.
당사의 미션: 귀사 팀과 협력하여 향상된 현실감과 더 높은 신뢰성을 보장합니다.
키사이트의 솔루션 및 서비스와 협력하여 연구실을 한 단계 끌어올리십시오.
EM 환경에서의 우위 확보
전자기(EM) 스펙트럼은 우리 모두를 연결합니다. 군 병력은 통신, 향상된 상황 인식, 표적 기동을 통해 정보 및 군사 작전을 지원하기 위해 EM 스펙트럼에 의존합니다. 오늘날의 분쟁에서는 EM 스펙트럼의 통제권을 쟁취하는 자가 승리합니다.
유연하고 확장 가능한 위협 시뮬레이션 및 분석 솔루션을 통해 진화하는 EM 스펙트럼 운용의 요구사항을 해결해야 합니다. 무선 주파수(RF) 테스트 및 혁신 분야의 유산을 바탕으로, 키사이트는 혼잡한 스펙트럼에서 RF 방사체의 탐지, 식별, 위치 파악을 지원합니다. 당사는 전자전 혁신에 대한 자신감을 높여 드릴 수 있습니다.
전자전 과제
표적, 전자전(EW), 대책의 진화로 인해 여러 방사체의 고급 시뮬레이션과 테스트를 위해 복잡한 신호 생성 및 분석이 필요합니다. 탐지, 회피, 전자전, 대책 분야의 과제는 기술이 발전함에 따라 진화합니다.
모든 경우에 있어 오늘날 시스템 테스트는 아날로그 및 벡터 신호 생성기, 스펙트럼 분석기, 벡터 신호 분석기, 벡터 네트워크 분석기 등 고성능 테스트 장비의 이점을 활용합니다. 다중 방사체를 동반한 도달 파동 프런트 시뮬레이션부터 수신기의 정밀 부품 테스트에 이르기까지, 키사이트의 솔루션은 복잡한 EW 테스트 애플리케이션을 지원할 준비가 되어 있습니다.
동적 시나리오용 Z9500A 시뮬레이션 뷰 또는 사전 스크립트된 시나리오용 다중 이미터 시나리오 생성(MESG) 소프트웨어를 사용하여 0~40 GHz의 EW 테스트를 위한 검증되고 성능이 최적화된 다중 이미터 신호 시나리오를 생성할 수 있습니다.
고밀도 위협 시뮬레이션
복잡한 고펄스 밀도 EW 시나리오를 생성하고 도래각(AoA) 및 키네마틱스(움직이는 플랫폼)를 동시에 시뮬레이션할 수 있는 확장 가능한 신호 시뮬레이션을 통해 새롭고 복잡한 위협에 신속하게 대응하십시오. 당사의 솔루션은 신호 생성, 하드웨어 및 소프트웨어 캘리브레이션, 그리고 사전 스크립트 또는 동적 위협 생성 시나리오용 응용 소프트웨어를 결합합니다. 이 응용 소프트웨어는 수천 개의 이미터가 있는 전자 전장을 시뮬레이션하도록 구성되었습니다.
참고: 이 EW 소프트웨어는 ITAR 수출 규정의 적용을 받습니다. 자세한 정보, 라이브 데모 또는 평가판 라이선스는 키사이트 영업 담당자에게 문의하십시오.
자동화된 테스트로 더 빠른 배포 실현
무선 테스트 제조업체와 수리창의 경우, 인프라부터 공급업체 제품 통합에 이르는 다양한 측면을 충족하기 위해 테스트에 시간과 리소스가 소모됩니다. 단절되고 자체 개발한 소프트웨어로는 변화하는 테스트 요구사항과 환경에 적응하기 어렵습니다. 유연하고 확장 가능한 데스크톱 테스트 자동화 솔루션이 필요합니다. 당사의 PathWave 테스트 자동화 소프트웨어는 연결된 워크플로를 지원하여 통합 프로세스를 간소화함으로써 맞춤형 자동화 요구사항을 충족합니다. 간단한 플러그인을 통해 프로그래밍 없이 테스트 시퀀싱이 가능합니다. PathWave를 통해 일관된 사용자 경험, 공통 데이터 형식, 효율적인 데이터 공유를 보장할 수 있습니다.
관련 제품
추가 자료
투자 보호
어떤 도움을 드릴까요?