AI/ML、FR3およびサブTHz周波数、ニューラル・レシーバー、非地上系波ネットワーク、スマート・エア・インターフェース
電磁スペクトル運用 - 衛星フェーズドアレイ - 非地上系波ネットワーク - 信号モニタリング
AIワークロードエミュレーション • DDR • LLMネイティブ負荷テスト • マルチTb超高速インターコネクト
EV充電 • EVバッテリー • セル化学 • 車載ネットワーク • NCAP • レーダー/ライダーセンサー • EVSE
DDRメモリ • PCIeインターコネクト • 電気および光トランシーバ • パワーおよび信号インテグリティ • PAM4
医療画像 • HIPAA • コネクテッド医療機器 • ANSI C63.27 • 病院IT • サイバーセキュリティ • EMR
DERおよびスマートインバーター • エネルギー貯蔵システム • 回生および再生可能電力 • V2G/V2X
耐量子暗号 • 量子制御とシステムアーキテクチャ • 量子ビットと量子ビット特性評価
パラメトリックテスト • 設計データとIP制御 • シリコンフォトニクス • 電熱モデリング • ウェハー計測
ハンズオン学習 · 教育ラボ · 半導体教育ソリューション · フォトニクスIC測定 · パラメトリックテスト · RF & マイクロ波 · 産業界で即戦力となる卒業生 · 人材育成
5Gコア検証 • クラウドネイティブ機能 • Open RAN • アクティブアシュアランス • 加入者エクスペリエンス
何をお探しですか?