宇宙・衛星分野のイノベーションを推進

キーサイト・ソリューションズ

衛星ミッションアシュアランスを強化する

衛星関連のスタートアップ企業は、技術の飛躍的進歩を活用して能力の変革を図っています。イノベーションのサイクルが加速し、コストが低下する中、性能を向上させるためには、設計工学における卓越した技術が求められています。キーサイトは業界のリーダー企業と連携し、新しい宇宙システムを自信を持って設計、検証、導入するために必要なスピード、精度、そして堅牢性を提供しています。

CesiumAstroがSATCOM開発を加速

ミッション対応のための宇宙システムを認定するには、自動化されたデータ結果処理を備えたスケーラブルなSATCOMテストソフトウェアが必要です。CesiumAstroはキーサイトと提携し、テストインフラストラクチャを標準化することで、ポートフォリオ全体での自動テストを可能にし、テストソフトウェア開発を40%削減しました。

宇宙および衛星のユースケースを探索する

サテライトイベントとインサイトを見る