Xシリーズ シグナル・アナライザの性能により、信号解析の答えにより近づけ、原因と結果を簡単に結びつけます。 何よりも素晴らしいのは、KeysightCareのサポートが新しい測定器に付属していることです。
キーサイトのテクニカル/アプリケーションエキスパートは、お客様のチームの一員です。クリックするだけでアクセスできます。 測定器、さまざまな測定、業界標準、アプリケーション、またはソフトウェア機能に関するあらゆる質問にお答えいたします。 案件を送信いただいたら、4営業時間内にご連絡いたします。
シグナル・アナライザとKeysightCareの範囲について必要な情報のすべてをすぐに入手できます。 スクロールして詳細をご覧ください。
リソースや知見 を確認。 新規ユーザーの場合は、ご登録が必要です。
EVM、広帯域幅測定用シグナル・アナライザの概要
V3050A(VXG、N9042B、V3050A)による5G NR/EVM、非線形補正、ダイナミックレンジ
アップグレードしたキーサイトの解析用ミリ波テストベッドを使用したgNBの設計と検証
隣接チャネル電力測定の方法
N9040B UXAによるパルス解析のためのロングキャプチャ技術
チャネル品質/群遅延Xシリーズ測定アプリケーション
N9032B PXAによる55 GHzまでのDVB-S2X信号テスト
N9042B UXAシグナル・アナライザによる衛星デザインの特性評価
パワーアンプ測定
Xシリーズ アナライザでRLC(リモート言語互換性)コマンドがLAN経由で動作しない理由とは。
N9020BからN9030B Xシリーズ アナライザにstateファイルをロードできますか。
アナライザはどのようにしてアライメントのタイミングを決定するのですか。
その他のご質問については 、キーサイト・ テクニカル・サポートにお問い合わせください。
シグナル・アナライザ
製品情報
シグナル・アナライザ用PathWave Xシリーズ測定アプリケーションソフトウェア
VSAソフトウェア
N9042B UXA eBook
あらゆるサービスとサポートのニーズに対応する、パーソナライズされたプロアクティブなワンストップ インタフェースです。
新しい測定器には、受賞実績のあるサービスであるKeysightCare Assuredが1年間付属しています。KeysightCare Assuredにより、迅速なサポート、回数制限のない修理、AIを活用したポータルサイトによるセルフヘルプのリソース、案件の送信、資産管理を手軽にご利用いただけます。
KeysightCareを体験しましょう:
お使いのシグナル・アナライザに関するその他の資料を確認
サポート範囲に含まれています
何をお探しですか?