信号解析測定の基礎 ノイズフロア、分解能帯域幅などの最適化
アプリケーションノート
RFエンジニアにとってスペクトラム・アナライザやシグナル・アナライザは不可欠な基本測定器であり、製品ライフサイクルのあらゆるフェーズで使用されます。性能、確度、速度などの主要な特性は、研究開発ではデザインの強化に役立ち、製造ではテスト効率と製品品質の向上に役立ちます。このアプリケーションノートでは、実際の測定における信号解析を習得するために役立つさまざまな手法を紹介します。本書は、速度と生産性を維持しつつ、測定ノイズフロア、分解能帯域幅、ダイナミックレンジ、感度などの特性を最適化することに置かれています。