1
탁월한 선택

X-시리즈 신호 분석기는 쉽게 활용할 수 있는 뛰어난 성능을 제공하면서, 신호 분석 관련 궁금증을 해결하고 인과 관계를 쉽게 밝혀낼 수 있도록 지원합니다. 새로운 장비 구매 시 최고의 KeysightCare 지원 서비스가 모두 포함됩니다.​

2
KeysightCare가 보장해 드립니다

한 번의 클릭만으로 키사이트의 기술 및 어플리케이션 전문가들과 연결할 수 있습니다. 이 전문가들이 장비, 여러 측정, 산업 표준, 어플리케이션 또는 소프트웨어 기능에 대해 궁금해하는 부분에 도움을 드릴 수 있습니다. 사례를 제출하면 업무 시간 기준 4시간 이내에 응답해 드립니다.

3
이제 시작하겠습니다

신호 분석기와 KeysightCare에 대해 알고 있어야 하는 모든 것을 이제 손쉽게 확인할 수 있습니다. 계속해서 자세히 알아보세요.

새로운 신호 분석기 설정

리소스와 통찰력을 확인해 보십시오. 신규 사용자는 등록이 필요합니다.

  • UXA N9040B, N9041B, N9042B​
  • PXA N9030B, N9032B​
  • MXA N9020B, N9021B​
  • EXA N9010B​

EVM, 광대역폭 측정을 위한 신호 분석기 개요

V3050A(VXG, N9042B, V3050A)를 활용한 5G NR/EVM, 비선형 보정 및 동적 범위

키사이트의 업그레이드된 mmWave R&D 테스트베드를 통한 gNB 설계 및 검증

인접 채널 전력을 측정하는 방법

N9040B UXA를 활용해 펄스를 분석하기 위한 장기 캡처 기법

채널 품질/군지연 X-시리즈 측정 어플리케이션

N9032B PXA에서 최대 55 GHz 기준 DVB-S2X 신호 테스트 수행

N9042B UXA 신호 분석기로 위성 설계 특성화

전력 앰프 측정

일반적인 질문

프로그램

사용 중인 X-시리즈 분석기에서 LAN을 통한 RLC(원격 언어 호환성) 명령이 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

활용

N9020B의 상태 파일을 N9030B X-시리즈 분석기로 불러올 수 있나요?

 

 

정렬

분석기는 어떻게 정렬 수행 시기를 결정하나요?  
 


 

 

기타 다른 질문에 대한 답변이 필요하면 키사이트 기술 지원 사례를 오픈하십시오.

신호 생성기와 관련해 유사한 리소스를 확인해 보십시오.

N51864A

신호 분석기

제품 정보

 

N51864A

신호 분석기용 PathWave X-시리즈 측정 어플리케이션 소프트웨어 

N51864A

VSA 소프트웨어

 

 

N9042B UXA eBook

N9042B UXA eBook

 

 

키사이트 지원 포털
 

필요한 모든 서비스와 지원에 사용할 수 있는 협업적이고 사전 예방적인 원스톱 맞춤형 인터페이스.
 

  • 색인화된 수천 가지 기술 자료와 지원 문서 즉시 검색 검색 팁
  • 수리, 교정, 기술 지원 사례의 생성 및 추적
  • 소프트웨어 라이센스 및 업데이트 관리

 

키사이트 지원 포털 - 유용한 시작 팁 10가지

키사이트 지원 포털을 시작하는 데 유용하게 활용할 수 있는 10가지 팁

KeysightCare 지원 플랜 100% 활용하기

새로운 장비를 구매하시면 수상 경력에 빛나는 서비스인 KeysightCare Assured가 1년간 제공됩니다. 이 서비스를 통해 신속한 지원, 무제한 수리, AI 기반 포털을 통한 셀프 헬프 리소스, 사례 제출, 자산 관리 기능을 손쉽게 이용하실 수 있습니다.

 

KeysightCare 체험

 

귀사에 제공되는 서비스를 비롯하여 다양한 서비스를 살펴보십시오. 

KeysightCare 로고
contact us logo

기술 어플리케이션 엔지니어 중 한 명과 연락하세요

Back to Top